Slambehandling og utslipp i miljøet reguleres stadig strengere verden rundt, noe som gjør at avløpsindustrien arbeider for å utforske nye løsninger, til høye kostnader. For å minimere driftskostnadene er slampreparering og optimalisering av avvanningsprosessen essensielt for å redusere volumet for tørking eller forbrenning. Anaerob forråtning reduserer volumet og vekten ytterligere, og som et biprodukt kan det fanges biogass og biometan som kan gjenbrukes som biodrivstoff og til å generere elektrisitet.
Viktige fakta
~40 %
av de totale driftskostnadene for avløpsrenseprosessen
er knyttet til slambehandlingsprosessen. Endress+Hausers portefølje bidrar til å redusere driftskostnader og optimalisere behandlingsprosessene.
Preparering av slamkondisjonering
Polymerløsninger for slamkondisjonering må klargjøres ved fortynning på stedet. Flokkuleringsmidler er kostbare, og for å kunne oppnå stabile avvanningsresultater og maksimere avvanningssykluser er det essensielt å oppnå riktig polymerkonsentrasjon.
Vår ekspertise i felten
Vår utprøvde portefølje av svært nøyaktige elektromagnetiske mengdemålere muliggjør optimal konsentrasjon av polymerløsning og optimalt polymerforbruk.
Forbedre avvanningsresultater for optimal slamkonsentrasjon
Fordi den oppnådde polymerkonsentrasjonen kan variere, er det bare noen ganger garantert at man oppnår et optimalt forhold mellom polymer og suspenderte faststoffer i slammet. Optimaliserte avvanningsresultater er avhengige av kontrollert konsentrasjon og tetthetsmåling av innkommende slam.
Vår ekspertise i felten
Våre Coriolis-mengdemålere kombinerer mengde- og medietetthetsmåling for konstant og nøyaktig dosering av polymerløsninger. Eventuelt kan det å kombinere en presis elektromagnetisk mengdemåler med en måling av suspenderte faststoffer sikre stabile og gode resultater for avvannet slam.
- Sikre optimal mengde- og tetthetsmåling med svært mørkt slam ved å bruke Proline Promass A500 Coriolis-mengdemåler
- Oppnå stabile resultater ved avvanning av slam ved å kombinere vår svært nøyaktige elektromagnetiske mengdemåler Proline Promag W 400 med sensoren for suspenderte faststoffer Turbimax CUS51D
Skum i avvanningsprosessen
Sentratvannet fra slamutvanningsprosessen er svært forurenset med ammoniumnitrogen og kan kun mates inn i avløpsvannbehandlingssystemet i doserte mengder. For dette formålet bufres sentratvannet i et beholderbasseng. Siden det resulterende skummet fra mediet skaper store hindringer i prosessen, er overvåkning svært viktig.
Vår ekspertise i felten
Radarmåleren Micropilot FMR60 måler kontinuerlig nivået sentratvann og kan detektere dannelse av skum ved hjelp av integrert Heartbeat Technology. I tillegg kan man sikre optimal doseringsmengde av skumdemper og effektiv pumpestyring.
Effektive slamforråtningsprosesser
Gunstige bakterier må beskyttes mot kritiske forhold i slamforråtnelsesprosessen.
Vår ekspertise i felten
Prosessinstrumentene våre garanterer et miljø hvor forråtnelsesbakterier kan blomstre: opprettholdt mørke, fravær av oksygen, konstant temperatur og en nær nøytral pH-verdi.
- Sørg for konstant temperatur i råtnetanken ved hjelp av vårt modulbaserte RTD termometer TR15
- pH-verdi i resirkuleringsslamrøret ved hjelp av vår digitale kombinerte pH/ORP-sensor Memosens CPS16E
- Garanter tilstrekkelig lagringstid og harmonisert lasting av prosessen med vår hydrostatiske nivåmåling Deltapilot FMB50
Nøyaktige mengde- og metanmålinger i våt biogass
Flowhastigheten og metankonsentrasjonen i biogass er kritiske parametere som angir forstyrrelser i anaerob slamutråtning. For de fleste enheter er imidlertid disse parameterne svært vanskelige å måle på grunn av miljøforhold som betydelige mengdesvingninger, vannmettet biogass, svingninger i metankonsentrasjonen og svært lavt trykk.
Vår ekspertise i felten
Vår unike inline Proline Prosonic Flow B 200 ultralydsmengdemåler gir nøyaktig, pålitelig måling av mengder våt biogass og metankonsentrasjon under varierende prosessbetingelser.
Fordeler
Å balansere rettslige forpliktelser og kostnadseffektivitet er en av de største utfordringene i avløpsindustrien i dag. Våre industrikonsulenter over hele verden er kjent med de lokale kravene og kan gi spesifikke anbefalinger for hvordan du kan forbedre prosessene dine. Basert på sin ekspertise og vår dedikerte instrumenteringsportefølje har de oppnådd imponerende resultater sammen med våre kunder.
Viktige fakta
20 %
kostnadsbesparelser
fra redusert forbruk av polymerer
Viktige fakta
25%
lengre filterlevetid
takket være forbedrede avvanningsresultater
Viktige fakta
3 millioner
Proline Promag elektromagnetiske mengdemålere har vært i salg siden lanseringen i 1977 i en lang rekke applikasjoner.
Hvordan vi kan hjelpe
Endress+Hausers portefølje hjelper anleggsoperatører med å øke kostnadseffektiviteten ved nøyaktig å spore avvanningsmengde mot mål og forbruk av polymer nødvendig for slamkondisjonering.
- Optimalisert polymerforbruk og forbedrede avvanningsresultater
- Forbedret forråtnelsesprosess og tilstandsovervåkning