Nøyaktig slambehandling for gode avvanningsresultater
Flow og tetthet er nøkkelfaktorer for kvalitet
Kontroll av blandeprosedyre for slambehandling gjennom stadig måling av tetthet og masse forbedrer avvanningsresultater for polymer- og kalkløsninger.

Resultat
Forbedret avvanning av slam resulterer i kontinuerlig bedre kvalitet på det avvannede slammet
Mindre vedlikehold på grunn av opptil 25 % lengre levetid for filteret
Kostnadsbesparelser på grunn av lavere forbruk av behandlingsmiddel (15–20 % er oppnådd)
Kundens utfordring
Hvor skal jeg gjøre av slammet? Aktører i vann- og avløpssektoren er enige om at temaet slam vil bli viktigere i fremtiden. Grunnen er de stadig økende restriksjonene på tømmemetoder og den åpenbare kostnadsbyrden ved hver kubikkmeter slam. Siden kostnadene for avfallsbehandling av slam er volumbasert, er det absolutt nødvendig å vite nøyaktig hva som foregår under avvanning av slam.
Korrekt blanding og dosering av tilsetninger som forenkler avvanningsprosessen, er viktig for lang levetid for filteret og gode dreneringsresultater.
Avvanning av slam må utføres på en effektiv måte. Det betyr:
Gode resultater ved avvanning av slam
Lange avvanningssykluser
Optimalisert forbruk av behandlingsmiddel.
Klargjøring av behandlingsløsningen kontrolleres kun av volumflowresultater i skiftende løsningskonsentrasjoner, noe som gjør det vanskelig å oppnå en optimal dosering. Anleggsoperatører opplever også en ikke-optimal slamkonsentrasjon i det avvannede slammet samt korte avvanningssykluser, noe som fører til større vedlikeholdsinnsats.
Vår løsning
Coriolis masseflowmåling gir ikke bare rene mengdeverdier, mens også parametere som tetthet, temperatur, konsentrasjon og viskositet. Derfor er dette måleprinsippet en enkel og pålitelig løsning for mange installasjoner. Følgende installasjoner har allerede blitt realisert på vann- og avløpsanlegg for å forbedre resultatene ved avvanning av slam, forbedre driftstiden for avvanningsmaskinen og optimalisere bruken av behandlingsmiddel:

Tetthetsmåling av lesket kalk for å påvise variasjoner i konsentrasjon
Tetthetsmåling i den fungerende løsningen for å kontrollere fortynningsprosessen i polymerstamløsningen
Mer eksotisk løsning for en av kundene våre: Tetthetsmåling av fellingsmidler (Fe(III) salt) i biologien:
Påvisning av overgangen fra mettet til umettet stamløsning og automatisk bestilling av fellingsmidler (lett lagerstyring)
Sikre grenseverdiene
Løsningens komponenter
Instrumentering: Promass 80I
Alternativt tilbyr vi støtte for fullstendige doseringsløsninger
Fordeler
Optimalisering av sikkerheten på vann- og avløpsanlegget
Effektiv styring av kjemikaliekostnader
Redusere produksjonen av slam