Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
  • Logg
Innledning

Innovativ aminabsorpsjonsbasert karbonfangst

CCUS er avgjørende for å redusere karbonavtrykket til industrianlegg, fange opp CO₂-utslipp fra kraftverk og fabrikker som er avhengige av fossilt brensel. Karbonfangstenheter kan ettermonteres på eksisterende kraftstasjoner, industrianlegg og sentrale knutepunkter. Dette minimerer nedetid og maksimerer virkningen i sektorer som er vanskelige å redusere som sement, stål, raffinerier og kjemikalier. Utforsk vår avanserte måleteknologi for å overvinne utfordringer knyttet til karbonfangst og nå dine bærekraftsmål.

Optisk analyse

Optimaliser karbonfangstprosessen med optisk analyse

Kjemisk absorpsjon basert på aminløsningsmidler er den ledende karbonfangstteknologien. Prosessutfordringer inkluderer amintap, nedbrytning og energieffektivitet som fører til redusert lønnsomhet. Endress+Hauser Raman-analysatorer muliggjør sanntidsovervåking og tilbyr følgende fordeler:

  • Erstatt kjedelig off-line analyse
  • Forutsi de totale CO₂- og aminkonsentrasjonene under skiftende prosessforhold
  • Overvåk variasjon av løsningsmiddelkvalitet og nedbrytning for å redusere tap
  • Minimer nedetid på CO₂-fangstanlegget

Viser 0 av 0 produkter

Nivåmåling

Forhindre overbelastning av kokeren med nøyaktig nivåmåling

En typisk prosessenhet omfatter kolonner for kontaktor (absorpsjon) og regenerering (destillasjon). Å opprettholde effektiv nivåkontroll i disse kolonnene er avgjørende for stabil drift. Det er viktig å holde et konstant nivå og en jevn rik aminstrømningshastighet for å unngå overbelastning av kokeren. Guidet bølgeradarteknologi tilbyr nøyaktig nivåmåling for å oppnå:

  • Pålitelig måling selv med skiftende produkt- og prosessforhold
  • Null vedlikehold: ingen bevegelige deler
  • Enkel igangkjøring og diagnostikk fra HistoROM-databehandling
  • Multi-Echo Tracking evaluering

Viser 0 av 0 produkter

Temperaturmåling

Beskytt kvaliteten på aminet og varmevekslereffektiviteten med temperaturkontroll

Å opprettholde nøyaktig temperatur er avgjørende i den amin-baserte karbonfangstprosessen. Temperaturforskjeller utover de fastsatte grensene mellom røykgass- og aminstrømmen som kommer inn i kontaktorkolonnen kan resultere i gasskondensasjon, skumdannelse og tap. I tillegg kreves pålitelig overvåking av temperaturen over varmevekslerveggene for å oppdage groing og forbedre påliteligheten. Temperaturmåling i regenereringskolonnen sikrer at kvaliteten på amin opprettholdes og forhindrer nedbrytning av aminet. Vår instrumentering sikrer:

  • Fleksibel design med standard terminalhoder i henhold til DIN-standarder
  • Ultrarask responstid takket være spesiell spiss på termolomme
  • iTHERM StrongSens: uovertruffen vibrasjonsmotstand (> 60g) for ultimat anleggssikkerhet
  • iTHERM QuickSens: raskeste responstider (t90s: 1,5 s) for optimal prosesskontroll

Viser 0 av 0 produkter

Væskeanalyse

Forbedre prosesseffektiviteten ved å sikre vannkvaliteten

Optimal CO₂-fangst krever presis pH-kontroll i aminskrubbing for å sikre maksimal CO₂-absorpsjon. Kvaliteten på vannet som brukes til å lage en aminløsning er avgjørende for operasjonell effektivitet. Avionisert eller destillert vann forhindrer problemer som skumdannelse, korrosjon og tetting, og sikrer vedlikeholdsfri drift. Vår Memosens-baserte vannkvalitetsanalysator tilbyr følgende fordeler:

  • Induktiv kobling av kabelsensor og kabel for energi- og dataoverføring i tøffe miljøer
  • Memosens digital teknologi for alle relevante sensor- og prosessdata
  • Forbedret sensordesign mot referanseforgiftning
  • Spesiell elektrolyttgel for maksimal kjemisk motstand

Viser 0 av 0 produkter

Flowmåling

Sørg for nøyaktig måling av aminer

Mengdemåling i karbonfangstprosessen er nødvendig for å overvåke og kontrollere prosesseffektiviteten. For høy sirkulasjon kan føre til økt drivstofforbruk, overskredet reboiler-kapasitet og amintap. Multivariabel teknologi for mengdemåling gir:

  • Økt anleggssikkerhet og dataintegritet takket være Heartbeat-teknologi
  • Klassens beste diagnostikkdekning - utviklet i henhold til IEC 61508
  • Multivariabel måling - masse- og volumstrøm, tetthet, temperatur, deteksjon av medfølgende gass
  • Kompakt installasjon - ingen krav til innløps- og utløpsrør

Viser 0 av 0 produkter

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
Kundehistorie

Endress+Hauser bidrar til sikker fangst, rensing og flytendegjøring av biogen CO2

Optimalisering av kondenseringsprosessen byr på store utfordringer når det gjelder sikkerhet, tilgjengelighet av sanntidsdata og fjernkontroll. Effektiv temperaturregulering, stabilt trykk og nøyaktige massebalansemålinger samt pålitelig overvåking av CO₂-nivået i væsken er avgjørende for en smidig og sikker drift.

Planlegger du et prosjekt? Snakk med oss!

Vårt lokale Endress+Hauser team hjelper deg gjerne.

Sluttnoter

Relaterte emner

Lær mer om karbonfangst