Oppdag hvordan effektiv måling, der det teller, kan hjelpe deg med å utvinne og konsentrere verdifulle batterimineraler på en effektiv måte
Introduksjon
Utvinn og bearbeid batterimineraler med presis måleteknologi
Hvis du skal i gang med et nytt prosjekt for å utvinne verdifulle batterimineraler som støtter energiomstillingen, bør du unngå unødvendige ekstrakostnader og risiko ved å bruke pålitelig måleteknologi av høy kvalitet. Med smarte sensorer kan du få viktig informasjon som muliggjør verdiskapende prosessoptimalisering for å maksimere utbytte og effektivitet, samtidig som du ivaretar sikkerheten til de ansatte og tilgjengeligheten til anlegget.
Mange prosesser for utvinning og rensing av batterimineraler stiller mer komplekse krav enn andre gruveprosesser på grunn av fremveksten av nye konsentrasjonsteknologier med mer kjemisk aggressive reagenser og høyere temperatur og trykk. Det er avgjørende å velge pålitelig, fleksibel og smart måleteknologi for å kunne drive disse prosessene på en bærekraftig måte også i fremtiden.
Select the right instrumentation
Solids Handling
Maximize your throughput with our solutions that are suitable for the most demanding bulk material types.
Brine Measurement
Efficiently transport brine with products that meet the complexity of your battery mineralization plant.
Process control
Precise control of your high-temperature processes such as calcination or sulfination.
Yield Optimization
Increase the yield of leaching yield of your battery minerals plant by using smarter, more precise measurement technology.
Håndtering av faststoff
Maksimer produksjonen med våre løsninger for selv den mest krevende håndteringen av faste stoffer i bulk
Mange komplekse batterimineralprosesser begynner med håndteringen av malmen fra gruven. Målet i denne fasen er å minimere unormale hendelser, som for eksempel blokkeringer, for å levere en konstant homogen tilførsel til prosessanlegget. Måleinstrumentene våre bidrar til å oppnå dette med Heartbeat-teknologi for å maksimere tilgjengeligheten til målepunktene.
FMR67B er egnet for de mest krevende bruksområdene for faste stoffer i bulk, og er nå enklere å bruke enn noen gang før
Med både blokkerings- og strømningsdeteksjon kan FQR57 bidra til å sikre maksimal utnyttelse av knuse- og transportsystemet ditt
FTI77 er den mest pålitelige nivåbryteren for å opprettholde sikkerheten til operatørene dine i krevende bruksområder
Picomag er en brukervennlig, rimelig og enkel flowmåler for støvdempingsapplikasjoner
Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable
Måling av saltlake
Effektiv flytting av saltlake i gruven
Når du skal flytte saltlake fra gruven til konsentratoranlegget, kreves det mange flere rør og målepunkter enn på et vanlig gruveområde. Du trenger pålitelige, brukervennlige og robuste enheter som fungerer feilfritt under de ekstreme forholdene som finnes i områder med saltlakeutvinning.
Promag P 10 er enkel å bruke, med høy kjemisk resistens for måling av saltvannsstrømning
Promass A gir enkel og rimelig massestrømningsmåling for presis kjemikaliedosering
TM131 har lave driftskostnader, robust temperaturmåling og et bredt utvalg av motstandsdyktige fuktematerialer for krevende bruksområder
CLS50D er en svært kjemikaliebestandig induktiv sensor med Memosens digitale protokoll
Memosens toroidal conductivity sensor for chemical applications
Prosesskontroll
Nøyaktig styring av høytemperaturprosesser som kalsinering eller sulfinering
Komplekse kjemiske reaksjoner oppstår ved rensing ved høy temperatur eller konverteringsreaksjoner ved rensing av batterimineraler. Du trenger pålitelige sensorer med lang levetid.
TAF12 er en robust sensor med keramiske, våtgjorte deler for bruk ved de høyeste temperaturene
Promass E er en nøyaktig, kompakt måler for massemåling av tilleggsvæsker
The Promag 55S er en flowmåler med enestående slitestyrke og signalbehandling, ideell for de mest krevende bruksområdene med høyt innhold av faste stoffer og høy slitasje
PMC71B har en keramisk membran for tilstandsbasert vedlikeholdsinnsikt med Heartbeat-teknologi
Smart pressure transmitter which detects process anomalies like changes in the loop characteristics
Optimalisering av utbytte
Øk utbyttet av utvaskingen for batteri- og mineralproduksjonen din
Selv den minste presisjonsforbedring når det gjelder måling av kritiske parametere, kan gi større utbytte og føre til store verdiøkninger for virksomheten din.
FMG50 er den første ekte 2-trådsdetektoren med langtidsstabilitet, Heartbeat-teknologi og motstand mot høye temperaturer
Prowirl F 200 gir langtidsstabilitet, enkel energistyring og integrert verifisering
PMP50 er en rimelig og brukervennlig trykksensor for OEM-utstyr
CPS47E hjelper deg med å maksimere levetiden til pH-målepunktene, med en robust sonde uten glass og digital Memosens-protokoll
Implementer klassens beste instrumenteringsteknologi i dine raffinerier
Process efficiency is key to enable the sustainable and safe purification of battery materials and the manufacturing of batteries to support increased demand.
Bruk instrumentering designet med tanke på sikkerhet og SIL-funksjonalitet
Gjør batteriresirkuleringen mer bærekraftig ved å bruke egnet instrumentering for å holde ansatte og anlegget trygge samtidig som du maksimerer utnyttelsen.
Enabling sustainable and safe battery manufacturing processes
Explore our expertise in battery solutions and manufacturing, ensuring sustainability and safety at every stage of production. Join us in powering a greener future.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.