Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
-
Process temperature
-70°C...400°C
(-94°F...752°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
1050bar (15,200psi)
-
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum
PTFE-Foil -
Max. measurement distance
7000m (22.966ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal
Rhodium> Gold
PTFE -
Measuring cell
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi)
relative/ absolute
Bruksområde
The Cerabar PMP75 digital pressure transmitter with metal diaphragm seal is typically used in process and hygiene applications for pressure, level, volume or mass measurement in liquids or gases. Suitable for high pressure as well as extreme process temperature applications from -70 up to +400°C (-94 to 750°F). Quick Setup with adjustable measuring range allows simple commissioning, reduces costs and saves time. Designed according to IEC 61508 for use in SIL2/3 safety applications.
Two chamber aluminum or stainless steel (316L) housing.
Process connections: Threads, flanges or hygienic connections
Process temperature: -70 to +400°C (-94 to +752°F)
Pressure: -1/0 up to 400bar (-15/0 up to +6,000psi)
Accuracy: ±0.075%
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic approvals, marine approvals
Fordeler
Large variety of different process connections and membrane materials
New TempC Membrane minimizes influences of ambient and process temperature fluctuations
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Easy menu-guided commissioning via local display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Highest safety due to gas tight feedthrough with capabilities up to SIL2/3, certified to IEC 61508
Cost savings with modular concept for easy replacement of sensor, display or electronics
Overload-resistant and function-monitored from the measuring cell to the electronics
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Engelsk versjon - 04/2024
Process pressure measurement 1-5 V DC, HART, PA, FF
EN NO Mer 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.5 MB
Filnavn:
TI00383PEN_3624-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO Velg et annet språk 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Process pressure measurement
1-5 V DC, HART, PA, FFEN NO Velg et annet språk 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.5 MB
Filnavn:
TI00383PEN_3624-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN NO Velg et annet språk 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
914.5 KB
Filnavn:
BA00271PEN_2022.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN NO Velg et annet språk 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
BA00302PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN NO Velg et annet språk 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
BA00295PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NO Velg et annet språk 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Språk:
Engelsk
Versjon:
03/04/2017
Filstørrelse:
6.3 MB
Filnavn:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NO Velg et annet språk 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
03/04/2017
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NO Velg et annet språk 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
01/03/2018
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
BA00274PEN_1816.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Prosesstrykkmåling
EN NO Velg et annet språk 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Språk:
Norsk
Versjon:
30/06/2022
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
KA01025PNO_1922-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN NO Velg et annet språk 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Språk:
Engelsk
Versjon:
10/12/2014
Filstørrelse:
579.8 KB
Filnavn:
KA00252PA2_1514.pdf
-