Grensesnitt mellom menneske og maskin (HMI) for enhetlig drift
Rask og enkel idriftsettelse av målepunktene dine med vårt standardiserte grensesnitt mellom menneske og maskin, HMI
Enhetlig og enkelt – Det kan være utfordrende å ha ulike enheter med forskjellige måleteknologier installert i prosessen, med tanke på idriftsetting, drift og vedlikehold. Med vårt enhetlige driftskonsept med grensesnitt mellom menneske og maskin (HMI) kan vi hjelpe deg med å takle disse utfordringene. Alle enhetene våre har et enhetlig brukergrensesnitt som gjør dagliglivet enklere. Det tar kortere tid å forstå enheten, noe som betyr at du sparer tid på opplæring og kan utføre oppgavene dine mer effektivt.
![Styrt parametrering med ''make-it-run''-veivisere for raskt og pålitelig grunnoppsett Styrt parametrering med ''make-it-run''-veivisere for raskt og pålitelig grunnoppsett](/__image/a/17982/k/369e99a4e469bd4797748f00f2ddc6fd1713828c/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Production%20facility.jpg)
Sikker parametrering med ''make-it-run''-veivisere for raskt og pålitelig grunnoppsett
Fordeler
Rask og sikker idriftsetting med intuitiv drift av enhetene dine uansett hvilken måleteknologi som benyttes (mengde, nivå, trykk, analyse og temperatur) med parametrering via ''make-it-run''-veivisere for raskt og pålitelig grunnoppsett
Forbedret sikkerhet for prosessen med tydelig diagnostikk, ikoner og tekster for vedlikeholdsinformasjon i henhold til internasjonale standarder og tillit til innstillingene dine med meldinger i ren tekst som vises på ditt språk
Gjør det daglige arbeidet ditt bedre med oppgaveorienterte samhandlinger for operatør og vedlikehold. Uansett hvilke oppgaver du måtte ha, vil du garantert kunne utføre dem ved hjelp av det brukerorienterte HMI.
Er du usikker på utfallet av en handling? Integrert hjelp-funksjon gir detaljer om handlingen slik at du unngår feiltolkning. Data lagres og vil være tilgjengelig for alle som har tilgangskoder.
Grensesnitt mellom menneske og maskin (HMI) for enhetlig drift
Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
IT- og kommunikasjonssamfunnet har demonstrert at et konsekvent grensesnitt har stor innvirkning på tiden det tar å forstå, implementere og få mest mulig ut av programvare eller elektroniske enheter. Basert på en omfattende, verdensdekkende studie for å identifisere kundenes forventninger, har vi utviklet vårt unike HMI-konsept. Enten du befinner deg ved enheten eller i et kontrollrom, presenteres dataene på samme måte. Du ser de samme ikonene på enheten som du ser på datamaskinen.