Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
  • Logg

Innovativ temperatursensor – iTHERM QuickSens

For anlegg hvor kravene til instrumentene er strenge, f.eks. matindustrien

Nye iTHERM QuickSens har markedets korteste responstid (t90 = 0,75 s). Kombinasjonen av presis, rask og stabil temperaturmåling fører til høy prosesskvalitet og pålitelig produktkvalitet. En annen fordel er at min. immersjonslengde reduseres med >70 %.
Immersjonslengder på 20–30 mm er nok til å imøtekomme selv de strengeste krav.
Raske QuickSens måler fra –50 °C til 200 °C. Den er vibrasjonsbestandig opptil 60 g.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Fordeler

  • Lavere kostnader

  • Redusert vedlikeholdstid og nedetid

  • Garantert produktkvalitet

  • Maksimal prosessikkerhet

  • Optimaliserte prosesser

Produksjonseffektivitet blir stadig viktigere. Temperatur er den parameteren som oftest måles i prosessautomasjon, og har et stort potensial for prosessoptimalisering. Takket være den unike teknologien gir denne instrumentfamilien kunder en betydelig økt verdi med tanke på redusert vedlikeholdstid og nedetid på produksjonsanlegget, høy produktkvalitet og maksimal prosessikkerhet.