Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Raman-spektroskopi – avansert optisk analyseteknologi

For høyytelses kjemisk sammensetning og kvalitetsmålinger i sanntid fra laboratorium til prosess

Hva er Raman-spektroskopi?
Raman-spektroskopi bruker spesifikke bølgelengder av laserlys som samhandler med molekyler for å forårsake spredning. En liten mengde laserlys vil skifte på grunn av energioverføring (Raman-skifte). De tilbakespredte fotonene samles opp og filtreres ved separasjon av Raman-lys. En CCD-detektor identifiserer et unikt "fingeravtrykk" av de kjemiske komponentene og kvantifiserer mengden av hver, noe som gjør Raman-spektroskopi til en utmerket teknikk for nøyaktig sammensetningsanalyse.

Raman-spektroskopimåling er en optisk analyseteknologi som måler sammensetning og konsentrasjon

Kaiser Raman Rxn2-analysator ©Endress+Hauser

Raman Rxn2-analysator:Raman-analysator som knytter laboratorieanalyse til prosessmiljøet med opptil fire kanaler

Raman Rxn4-analysator ©Endress+Hauser

Raman Rxn4-analysator: Robust, pålitelig Raman-analysator som sikrer døgnkontinuerlig prosessovervåkning og kvalitetskontroll

Raman Probe Suite Graphic ©Endress+Hauser

Raman fiberoptiske prøvetakingsprober: Ikke-destruktive, kontinuerlige sanntidsmålinger av kjemiske sammensetninger i alle miljøer

Fordeler

  • Rask implementering

    Brukervennlig automatiseringskompatibel programvare, en pålitelig partner med lang Raman-ekspertise og et enormt globalt kundestøttenettverk

  • Optimalisert prosesseffektivitet

    Raskere levering av svært nøyaktige måledata i sanntid sammen med strømlinjeformet skalerbarhet fra laboratorium til prosess

  • Økt sikkerhet

    Pålitelige, ikke-invasive måleteknikker som minimerer menneskelig inngripen mens risikounngåelsesfunksjoner maksimeres

  • Forbedret produktkvalitet

    Enklere overholdelse av bransjeregler gjennom økt prosessynlighet og strengere kontroll med kritiske kvalitetsparametere

  • Lavere kostnader
    Redusert vedlikehold, produktavfall og rengjøringsbyrde mens utbytte og anleggsoppetid øker

Fullt skalerbare Raman-systemer

Endress+Hauser Raman-systemer utnytter kraften til Raman-spektroskopi for å utføre kontinuerlige kjemiske målinger i sanntid i ethvert miljø uten å måtte trekke ut, forberede eller ødelegge den opprinnelige prøven. Med over 40 års erfaring lar dybden og bredden i porteføljen vår kunder få kjemisk innsikt for å effektivisere produktutvikling, gi analytisk skalerbarhet og sikre produktkvalitet gjennom prosessautomatisering.

Nedlastinger

    • Selskapsfakta
    Brochure image Raman spectroscopic analyzers  by Endress+Hauser

    Raman spectroscopic analyzers

    • Selskapsfakta

    Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition

    • Selskapsfakta
    Brochure image Raman spectroscopic probes and accessories by Endress+Hauser

    Raman spectroscopic probes

    • Selskapsfakta

    Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition

    • Brosjyre
    Image of Raman single-use technology for bioprocessing brochure for Life Science industry

    Raman single-use technology for bioprocessing

    • Brosjyre

    Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition analysis for biopharmaceutical development and manufacturing