Measuring range0.25 to 600 mg TOC/l 1 to 2400 mg TOC/l 2.5 to 6000 mg TOC/l 5 to 12000 mg TOC/l With the optional pre-dilution the measuring range will expand by the factor of 20
Measuring methodTOC determination by UV digestion and measurement of the differential conductivity
TOC-, COD- og SAC-analysatorer
Vår produktsøker hjelper deg med å søke etter egnede måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
TOC-, COD- og SAC-analysatorer brukes til å vurdere den organiske belastningen i overflatevann, kommunalt avløpsvann og industrielt avløpsvann. De måler totalt organisk karbon, kjemisk oksygenforbruk og spektral absorpsjonskoeffisient. Måling i utløpet sikrer samsvar med myndighetskravene. I innløpet bidrar analysatorene til å unngå belastningstopper og optimalisere prosesskontrollen. Se video under for å lære mer om våre kolorimetriske analysatorer, høytemperaturanalysatorer og optiske sensorer.
Slik velger du produkter
TOC- og COD-analysatorer leverer «ekte» TOC- og COD-verdier når det er behov for presis analyse
for å overholde grenseverdier fastsatt av vannmyndighetene
for å beregne rensekapasiteten til renseanlegg
for å muliggjøre fakturering av industriutslipp i henhold til prinsippet om at forurenseren betaler
Velg SAC-sonder for overvåking av overflatevann og elver. De er også det riktige valget hvis du trenger kostnadseffektiv måling av COD- og TOC-ekvivalenter i kommunalt avløpsvann uten betydelige svingninger.
Det kjemiske oksygenbehovet i en væske kan måles ved hjelp av det kolorimetriske måleprinsippet. Videoen ovenfor gir mer informasjon om det kolorimetriske måleprinsippet og hvordan det fungerer.
COD-analyse ved hjelp av dikromatmetoden
Det kjemiske oksygenforbruket beskriver mengden oksygen som trengs for å oksidere alle de oksiderbare stoffene i en prøve. For å bestemme COD må prøven klargjøres ved at den varmes opp og tilsettes fordøyelsesreagenser. Etter fordøyelsen endrer prøven farge. Fargeendringen er proporsjonal med konsentrasjonen av karbonforbindelser. Den måles fotometrisk, og den endelige verdien bestemmes ved hjelp av forhåndsinnstilte absorpsjonskurver.
TOC-analyse ved hjelp av høytemperaturanalysatorer
Analysatoren bruker termisk katalytisk forbrenning med påfølgende NDIR-deteksjon (ikke-dispersiv infrarød) av den produserte CO2-en. Den fungerer med to sammenkoblede kretser. I væskekretsen surgjøres den vandige prøven, og det uorganiske karbonet fjernes (stripping). Deretter overføres prøven gjennom et filter for å skille ut partiklene. Deretter doseres den inn i ovnen og forbrennes. Forbrenningsgassen kjøles ned, og CO2-innholdet bestemmes ved hjelp av NDIR-detektoren.
Analyse av spektral absorpsjonskoeffisient med UV-sensorer
Denne metoden er basert på det faktum at mange organiske stoffer absorberer UV-lys ved 254 nm. En UV-stråle fra en blitslampe deles og ledes til to mottakere med filtre. Den ene bestemmer lysintensiteten ved målebølgelengden (254 nm) og den andre ved referansebølgelengden (550 nm). Forholdet mellom de to målingene brukes som måleresultat og omregnes til SAC-verdien ved hjelp av forhåndsinnstilte kalibreringskurver.
Våre TOC-, COD- og SAC-analysatorer er tilgjengelige for alle bruksområder, fra rask inline-måling til forskriftsmessig online-analyse.
Vi tilbyr COD-standarder og -reagenser samt TOC-standarder og -reagenser for standardiserte målinger med høy presisjon. De leveres komplett med alle nødvendige sikkerhetsdatablad (MSDS).
Våre prøvekondisjoneringssystemer hjelper deg med å forberede homogene prøver for overvåking av totalt organisk karbon. For COD-analyse sørger en y-siler for enkel prosessintegrasjon. Den leverer representative prøver som inneholder riktig mengde faste stoffer.
Med Liquiline System CA80-analysatoren kan du koble til opptil fire ekstra Memosens-sensorer for å få en mer detaljert prosessoversikt uten behov for ekstra måleenheter.
Våre optiske SAC-sensorer måler direkte inline uten behov for reagenser. Sensoren har ulike måleområder for å dekke et bredt bruksområde fra vann til industrielt avløpsvann.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.