Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Temperaturtransmittere

Temperaturtransmittere for alle industrioppgaver

Temperatursendere fra Endress+Hauser
16 Produkter
Filter X icon

Om temperaturtransmittere

Oppgaven til en temperaturtransmittere er å konvertere inngangssignalet fra temperatursensorer som f.eks. RTD og termoelementer til et stabilt og standardisert utgangssignal. Moderne transmittere som bruker digital teknologi er imidlertid mer enn bare det: de er intelligente, fleksible og tilbyr høy målenøyaktighet. De er en avgjørende komponent i målekjeden som er i stand til å forbedre sikkerheten og effektiviteten i prosessen din.

Vårt utvalg av iTEMP temperaturtransmittere dekker et stort utvalg av modeller, kapslinger, godkjenninger og forskjellige kommunikasjonsstandarder:

  • DIN-skinnemonterte temperaturtransmittere for panelmontering
  • Temperaturgivere for direkte installasjon i termometerform B-terminalhoder
  • Felthus for direkte kobling i prosessområder
  • Temperaturtransmittere for eksplosjonsfarlige områder
  • Sikkert Bluetooth®-grensesnittalternativ for ekstern parametrisering
  • Sømløs systemintegrasjon med vanlige kommunikasjonsprotokoller

RTD – Motstandselementer: Måleprinsipp

RTD-sensoren endrer den elektriske motstanden ved endringer i temperaturen. De er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C og utmerker seg med høy målenøyaktighet og langvarig stabilitet. Det mest brukte sensorelementet er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer IEC 60751, nøyaktighetsklasse A.

TC – Termoelementer: Måleprinsipp

Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp av de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.

De konfigurerbare transmitterne overfører ikke bare konverterte signaler fra motstandstermometre (RTD) og termoelementer (TC). De overfører også motstands- (Ω) og spenningssignaler (mV). For å oppnå høyest mulig målepresisjon lagres lineariseringskarakteristika for hver sensortype i transmitteren.

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:


Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra 0 °C til +1800 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.

Digital teknologi har blitt mer og mer akseptert, fordi den gir bedre målenøyaktighet og samtidig større fleksibilitet. HART er for eksempel basert på det analoge 4...20 mA-signalet, men med mulighet for å overføre digitale signaler i tillegg. PROFIBUS, PROFINET og Foundation Fieldbus gjør det mulig å overføre måleverdier og tilleggsinformasjon rent digitalt.

Fordeler

  • Nøyaktighet: Økt nøyaktighet av måledataene takket være et stabilt og nøyaktig utgangssignal, laboratoriekalibrering av sensor og elektronikk hos Endress+Hauser og individuell sensor-transmitter-tilpasning ved hjelp av Callendar-Van Dusen-linearisering. Reduksjon av målefeil ved hjelp av galvanisk isolasjon.
  • Sikkerhet: Transmitterne er egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder og gir tilleggsinformasjon fra målepunktet, som utvidet diagnostikk som korrosjonsdeteksjon. De er tilgjengelige med SIL-godkjenning og tokanals inngang for sensorbackup og driftdeteksjon.
  • Brukervennlighet: Enkel parameterisering og overvåking via Bluetooth eller digital kommunikasjon. Optimalisert drift takket være indikasjon på stedet via integrert eller pluggbar skjerm samt enkel installasjon og rask kabling takket være push-in terminaler.
  • Standardisering: Konvertering av RTD- eller TC-inngangssignalet til et standardisert analogt eller digitalt utgangssignal, slik at standardiserte inngangskort, barrierer og kabler kan brukes fra transmitteren til kontrollenheten.
  • "Perfect fit": Den ideelle kombinasjonen av riktig iTEMP-transmitter med nødvendig kommunikasjonssignal og husform og riktig iTHERM ModuLine-termometer gjør funksjonene til den omfattende Endress+Hauser-temperaturporteføljen tilgjengelig for alle systemer og applikasjoner. Den perfekte løsningen for hvert målepunkt - alt fra én enkelt leverandør.

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
eBrochure iTEMP temperature transmitters
The perfect fit for your measuring point - temperature transmitters from Endress+Hauser
download icon Nedlasting