Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Response time
t50 = 3 s
t90 = 9 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 90 bar (1305 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type J:
max. 440 °C
(max. 824 °F)
Type N:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type E:
max. 510 °C
(max. 950 °F) -
Max. immersion length on request
up to 13.000,00 mm (511,81'')
Bruksområde
Specially designed for applications where small size of the probe and light weight are crucial. The TMS21 can be highly customized due to its versatility. It can monitor the temperature on a very high number of points along a line just by using one process connection. It is composed of several low diameters thermocouples protected by one overall primary tube thermowell. Two different product configurations are available, with or without flexible upper thermowell-hose (for axial centering).
Light Chemical processes
Fordeler
-
High number of measuring points in a small diameter
-
Low invasiveness temperature profiling probe
-
Easy mounting and cabling
Videoer
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
Teknisk informasjon (TI)
TI iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Minimally invasive, flexible TC multipoint thermometer for petrochemical
and chemical applicationsEN NO Velg et annet språk 25/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
25/09/2023
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI01298TEN_0423-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Minimalt invasivt, fleksibelt TC flerpunkttermometer for petrokjemiske
og kjemiske bruksområderEN NO Velg et annet språk 28/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Språk:
Norsk
Versjon:
28/09/2023
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
BA01705TNO_0423-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
TC thermometers
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO Velg et annet språk 25/07/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
25/07/2022
Filstørrelse:
493.5 KB
Filnavn:
XA02904TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA iTHERM MultiSens Slim TMS21
Multipoint thermometer
0/1 Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb X
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN NO Velg et annet språk 26/03/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
26/03/2025
Filstørrelse:
488.3 KB
Filnavn:
XA03521TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
TMS21
RTD/TC thermometers
ATEX: II 1/2D Ex ia IIIC or
II 1/2G Ex ia IIC
IECEx: Ex ia IICEN NO Velg et annet språk 27/12/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
27/12/2021
Filstørrelse:
492 KB
Filnavn:
XA02759TEN_0121-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2021
Filstørrelse:
478.5 KB
Filnavn:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
Minimally invasive, direct contact multipoint thermometer
Språk:
Tysk
Versjon:
17/09/2018
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
PU01237T09DE_0322_TMS21.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieSpråk:
Tysk
Versjon:
06/07/2023
Filstørrelse:
38.5 MB
Filnavn:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Språk:
Engelsk
Versjon:
30/11/2023
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesSpråk:
Engelsk
Versjon:
06/07/2023
Filstørrelse:
39 MB
Filnavn:
CP00003TEN_0523.pdf
-