Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Promag W 400 0DN FullBore

Promag W 300/400/500 for måling uten restriksjoner

Verdens første mengdemåler uten krav til rett strekk - for maksimal pålitelighet

I vann- og avløpsvannindustrien er høy målenøyaktighet essensielt for optimal prosesstyring. En rekke faktorer kan påvirke målenøyaktighet, som for eksempel ulike ledningsnett eller hindringer i røret, som begge forårsaker turbulens.
Promag W fra Endress+Hauser kan nå leveres uten redusert diameter og krav til rettstrekk, en løsning som er den eneste av sitt slag i verden. Dette sikrer maksimal måleytelse uten rørbegrensning - og dermed uten trykktap.

Fordeler

  • Beste måleytelse uavhengig av strømningsprofil

  • Den første og eneste elektromagnetiske mengdemåleren uten inn- og utløpsstrekk (0xDN), ingen målerørsbegrensning (full bore), og dermed uten trykktap

  • Perfekt løsning for installasjon der plassen er begrenset

Promag W 300/ 400 / 500 mengdemålere med 0 x DN måler med høy nøyaktighet (±0.5%). De er spesielt egnet for montering i trange rom med begrenset plass siden de ikke krever noe inn- eller utløpsløp. Dermed kan Promag W enkelt håndtere ulike strømningsprofiler som kan forekomme etter rørbend, innstikksanordninger, ulike diametre o.l. Takket være det unike designet er det ingen trykktap.

Innovativ målesignalanalyse

Det nye og innovative målekonseptet Promag W (0 x DN) har en rekke måleelektroder som registrerer mengde. Dette gir en vesentlig høyere tetthet av måledata enn en standardmåler. Sammen med avansert signalanalyse er pålitelige måleresultater mulig også for strømvirvler.

Fleksibelt anlegg uten trykktap

Tidligere når det oppsto flowforstyrrelser, måtte man enten følge de anbefalte inn-/utløpslengdene eller bruke en strømningsretter for å få en jevn strømprofil. Tilstrekkelig lange, rette rørstrekk er imidlertid ofte ikke til stede, og begrensninger forårsaker trykktap sammen med høyere energiforbruk og kostnader til pumpedrift.
Med det nye alternativet «0 x DN rettstrekk» kan pålitelige måleverdier, fleksibel installasjon og kostnadseffektiv drift nå enkelt kombineres.

Senderteknologi for sømløs systemintegrasjon

Promag W kan kombineres med forskjellige transmittere: som en kompakt (Proline 300/400) eller ekstern versjon (Proline 400/500) og med opptil 4 inn- og utganger. De er kompromissløse når det gjelder ytelse og nøyaktighet. Den digitale signalbehandlingen starter i den intelligente sensoren og er grunnlaget for en pålitelig, nøyaktig måling. Full tilgang til alle måledata, herunder diagnostiske data samlet inn med Heartbeat Technology, er alltid mulig via digital dataoverføring eller inn- og utgangene.