Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass E 200 / 8E2C Cost-effective – multi-purpose device

Proline Promass E 200
Coriolis flowmeter

Genuine loop-powered mid-range Coriolis flowmeter

8E2C
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.25 % (standard)
    Volume flow (liquid): ±0.25 %
    Mass flow (gas): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Medium temperature range

    –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Bruksområde

The robust Promass E has a long-standing reputation as a reliable solution accurately measuring liquids and gases in a wide range of standard applications in the chemical industry. With genuine loop-powered technology, Proline E 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. The flowmeter offers highest operational safety in hazardous areas thanks to its intrinsically safe design (Ex ia). Heartbeat Technology enables process safety at all times.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.

Device properties

  • Compact dual-tube sensor

  • Medium temperature up to +150 °C (+302 °F)

  • Process pressure: up to 100 bar (1450 psi)

  • Loop-powered technology

  • Robust dual-compartment housing

  • Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area)

Fordeler

  • Cost-effective – multipurpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in-/outlet run needs

  • Convenient device wiring – separate connection compartment

  • Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videoer

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentering med Heartbeat-teknologi

    Vil du øke anleggsytelsen og redusere kostnadene? Vår portefølje av smarte instrumenter med Heartbeat-teknologi gir dyptgående enhetsinnsikt for mer kostnadseffektivitet og driftssikkerhet.

Extended utvalg

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products