Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Picture: Coriolis flowmeter Cubemass DCI / 8CN for measuring smallest quantities of liquids & gases

Cubemass DCI
Coriolis flowmeter

Compact sensor for smallest quantities with seamless system integration

8CN
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm3

  • Measuring range

    0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +200 °C (–58 to +392 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Bruksområde

Cubemass DCI is the proven sensor for the measurement of smallest flow rates in skids, test rigs and industrial robotics, e.g. in applications like lacquering or surface finishing. Neither high pressure nor alternating flow conditions compromise its accuracy. Equipment manufacturers value Cubemass CDI as compact Coriolis sensor with various communication possibilities.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases

Device properties

  • Nominal diameter: DN 1 to 6 (1/24 to 1/4")

  • Process pressure up to 400 bar (5800 psi)

  • Medium temperature up to +200 °C (+392 °F)

  • Device as compact or remote version

  • Flexible outputs

  • Modbus RS485

Fordeler

  • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases

  • Space-saving installation – compact single-tube design

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Suitable for skids – lightweight sensor

  • High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

Videoer

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende