Dette produktet er ikke tilgjengelig lenger.
Se den nye generasjonen i området forgjenger/etterfølger, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-representanten.
Kompakt mikroprosessorstyrt skriver
og logger for analoge målesignaler.
Galvanisk skilte, individuelt pro-
grammerbare innganger.
0/4-20 mA, 0-10 VDC, 0-1 VDC
Multi-log leveres i to versjoner, med
enten 3 eller 6 inngangskanaler.
Leveres for montering i 19" Rack eller
for panel-/tavle-montasje med trans-
parent dør og lås.
Målesignalene logges kontinuerlig, og
3 av kanalene kan skrives ut samtidig
i kurveform. De resterende kanalene
(6-kanals versjon) blir skrevet ut
alfanumerisk. Hver kanal har innebygget
tellere for å beregne aktuell mengde
samt sluttsum.
Videre har Multi-log innebygget to indi-
viduelt uavhengige tellere, som kan
brukes til å summere mengde fra to fritt
valgte kanaler. Momentanverdi for hver
kanal, måleperiode, mengde pr. dag og
måned samt totalmengde, med angitt dato
og tid kan skrives ut automatisk pr.
innstilt tidsintervall eller på kom-
mando. Etter hver utskrift nullstilles
telleregisteret automatisk. Multi-log
har grenseverdi-alarmrelè for 3 kanaler
som aktiveres ved overskridelse av min/
maks-grenser. Videre kan det innstilles
ønsket automatisk endring av papirfrem-
føringshastighet ved grenseverdi-over-
skridelse. Ved grenseverdi-overskridelse
vil dette angis med store bokstaver på
utskrift, samt at dato, tid og måle-
verdi blir skrevet ut. Når Multi-log
brukes som en telle-/mengde-skriver, har
hver kanal en øvre innstillbar grense-
verdi. Videre har totalteller innstill-
bar grenseverdi for maks. mengde ved
summering av to valgte kanaler. Et
grenseverdi-alarmrelè kan da aktiveres.
Konfigurasjon/innstilling av parametre
på uttagbart tastatur med display:
- Dato, tid
- Overgang sommer-/vintertid.
- Tekst, prosessverdi
- Driftsform
- Utskriftsformat
- Automatisk utskriftsintervall
Driftsstans grunnet f.eks. spenningsut-
fall, samt driftsstart blir registrert
og skrevet ut.
Grønn lampe lyser for å indikere at
spenningstilførsel er tilkoplet.
Rød lampe lyser ved eventuell papirfeil.
Rød lampe blinker ved snart papirslutt,
samt når papirkassett er tatt ut.
Egen alarm relè-utgang aktiveres ved:
- Snart papirslutt (3m i reserve)
- Brudd i spenningstilførsel
Utskrift på termofølsomt papir med 60 mm
papirbredde gir god oppløsning, og lett-
leselig dokumentasjon.
Egen uttagbar papirkasset for enkelt
å kunne bytte papirrull.
Vedlikeholdsfri grunnet termokam-trykk-
verk.
-
Erstatter
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet - F
- L
- E
- X
Fundamental utvalg
Møter dine grunleggende målebehov
Tekniske egenskaper Enkelhet - F
- L
- E
- X
Lean utvalg
Håndter henkelt dine kjerneprosesser
Tekniske egenskaper Enkelhet - F
- L
- E
- X
Extended utvalg
Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier
Tekniske egenskaper Enkelhet - F
- L
- E
- X
Xpert utvalg
Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine
Tekniske egenskaper Enkelhet Varierende
-