Rask måling av sammensetningen av drivstoff til gassturbiner
Nøyaktig, ikke-destruktiv analyse av sammensetningen i drivstoffet til gassturbiner
For å redusere karbonutslipp er det mange selskaper som utnytter gassturbinene ved å forbrenne hydrogenrikt drivstoff. Hydrogenblandinger medfører høyere risiko, for eksempel avleiringer ved brenneren og tilbakeslag av flammer, noe som gjør pålitelig måling av sammensetningen avgjørende. Tradisjonelle måleteknikker gir vanligvis trege resultater, krever intensivt vedlikehold og kan forbruke prøven eller kreve fakling, noe som øker sikkerhetsrisikoen og produkttapet. Våre Raman-løsninger kan hjelpe deg.
Flerkomponentsmåling på sekunder
for optimalisert turbineffektivitet
Endress+Hausers Raman Rxn5-analysator utfører fullstendige målinger av sammensetningen i drivstoffet til gassturbiner uten å gå på bekostning av hastigheten. Med raske resultater kan du raskt oppdage svingninger i brenselssammensetningen og gjøre kritiske endringer for å optimalisere driftseffektiviteten. Det er enkelt å justere forbrenningsforholdene for å tilpasse egenskapene til det blandede drivstoffet. Juster raskt flammehastigheten og reduser risikoen for tilbakeslag. Minimer risikoen for turbinproblemer som nedkjøring, utblåsing eller for høye utslipp.
Oppdag hvorfor Raman-analysatorer er et ekstremt effektivt verktøy for å måle sammensetningen for en lang rekke drivstoff som i dag brukes i gassturbiner.
Raman Rxn5-analysatoren med Rxn-30-probe garanterer rask måling av gassammensetning i gassturbinen. Reduser risikoen, optimaliser turbinens driftsforhold og oppfyll kvalitetsspesifikasjonene.
Maskinvare og programvare
Raman Rxn5-analysator
Integrert styringsprogramvare Raman RunTime med Modbus TCP/IP eller RS485
Mengdemålersystemer for levering av brenselolje til kraftverk
Mengdemålersystemer for levering av brenselolje til kraftverk
Endress+Hauser mengdemålersystemer sikrer oppetid på kraftverktet og effektiv drift med
sikker og nøyaktig levering av fyringsolje og andre væsker.
Tankmåleløsninger for strøm- og energiindustrien
Tankmåleløsninger for strøm- og energiindustrien
Strøm- og energiselskaper må finne en god balanse mellom rimelig og ren energi. For å hjelpe dem tar Endress+Hauser med sin klasseledende teknologi væskemåling til et nytt nivå.
Overvåkningssystemer for prosessvann innen kraft- og energibransjen
Overvåkningssystemer for prosessvann innen kraft- og energibransjen
Oppnå effektiv og kostnadsgunstig prosessvannovervåkning for kraft- og energiindustrien med nøkkelferdige løsninger fra Endress+Hauser.
Pålitelig overvåkning av avløpsvann i kraftverk
Pålitelig overvåkning av avløpsvann i kraftverk
Oppdag våre robuste overvåkningsløsninger for avløpsvann som inneholder gips, salt og slam. Disse løsningene bidrar til at du trygt kan overholde kraftverkets utslippsgrenser og redusere driftskostnadene.
Damp- og vannanalysesystem (SWAS) for kraftverk
Damp- og vannanalysesystem (SWAS) for kraftverk
Vet du hva som er den smarteste måten å beskytte vann/damp-syklusen mot urenheter på? Ta en titt på våre SWAS-løsninger for kraftverk med all måleteknologi som trengs til å overvåke vannkvalitet.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.