Endress+Hauser Flow Switzerland
Endress+Hauser Flow Switzerland
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Sveits
Vi ønsker å skape enestående fordeler for våre kunder, og derfor er kvalitetskontroll en del av bedriftskulturen vår.Vi tester og måler ikke bare kvalitet, vi lever for det. Det betyr blant annet at vi oppfatter feil som en sjanse til å oppnå forbedringer, og til å komme nærmere målet som er en feilfri produksjon.Fornøyde samarbeidspartnere, kontinuerlig profesjonell forbedring, prinsippet om lærende organisasjon samt Kaizen, legger grunnlaget for dette.
Alle produksjonsanlegg for Endress+Hauser Flowtec AG opprettholder et sertifisert QM-system, og er sertifisert i henhold til ISO 9001. Lederhåndbøkene for Endress+Hauser Flowtec AG kan lastes ned her(eng)
SQS - Swiss Association for kvalitets- og styringssystemer, kan lastes ned her (eng):
Sertifikatet viser at Endress+Hauser Flowtec AG har et styringssystem som tilfredsstiller kravene i ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
IQNet - Det internasjonale sertifiseringsnettverket, kan lastes ned her (eng):
Sertifikatet viser at Endress+Hauser Flowtec AG har et styringssystem som oppfyller kravene i ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 2004 / OHSAS 18001: 2007
DQS - Tysk firma for sertifisering av styringssystemer, kan lastes ned her (eng):
Sertifikatet viser at Endress+Hauser Flowtec AG har et styringssystem som oppfyller kravene i ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
SQS - Sveitsisk forening for kvalitets- og styringssystemer, kan lastes ned her (eng):
Sertifikatet viser at Endress+Hauser Flowtec AG har et styringssystem som oppfyller kravene i ISO 50001
IQNet - Det internasjonale sertifiseringsnettverket, kan lastes ned her (eng):
Sertifikatet viser at Endress+Hauser Flowtec AG har et styringssystem som oppfyller kravene i ISO 50001
TÜV-CERT- kontrollorgan for trykksatt utstyr, link til rapport (eng):
Endress+Hauser Flowtec AG er revidert i henhold til AD 2000-Merkblatt HP 0 og DIN EN ISO 3834-2. Trykkutstyrsutstyr 97/23 / EG og har bestått.
SCS - SAS Sveitsisk Akkrediteringsservices (eng)
Kalibreringslaboratorium for mengdemåling av vann, luft og densitet i henhold til standard ISO / IEC 17025, SN EN ISO / IEC 17025: 2005
TÜV NORD - ATEX Kvalitetssikringskunngjøring - Kvalitetssiktret produksjon
ATEX 1348 Q TÜV NORD (eng)
Utstyr og beskyttelsessystemer ment for bruk i potensielt eksplosive miljøer, Direktiv 94/9/EC
TÜV NORD - IECEx Kvalitetsvurderingsrapport – Kvalitetssikring produksjon
IECEx TÜV NORD
International Electrotechnical Commission IEC-sertifiseringsskjema for eksplosive atmosfærer
SQS - PED-sertifisering av produksjon i henhold til Pressure Equipment Directive (PED)
Endress+Hauser Flow har blitt revidert i henhold til trykkutstyrsdirektivet 97/23/EC Modul H.
Endress+Hauser Flow Switzerland
Endress+Hauser Flow Switzerland
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Sveits