Energi fra et vindtre
Et innovativt kraftanlegg i liten skala genererer miljøvennlig energi i Gerlingen.
Et grønt kraftanlegg i liten skala for byen: Endress+Hauser Liquid Analysis driver et vindtre i Gerlingen i Tyskland. Treet er nesten 10 meter høyt med metallstamme og vindturbiner laget av grønn plast, som ligner store blader. 4000-wattsturbinene produserer ca. 3200 kilowattimer elektrisitet i året, nok til å forsyne en énpersonshusholdning.
Les mer om vårt produktsenter for væskeanalyse.
Liten, men effektiv
Sammenlignet med en stor vindturbin høres det ikke så mye ut. Men dette lille kraftanlegget har noen viktige fordeler. De små dimensjonene gjør det velegnet for installasjon i urbane miljøer. De 54 miniturbinene er designet for å være nesten stillegående og bruke alle former for vind, selv turbulente luftstrømmer som ofte oppstår i bylignende områder. Ifølge beregninger kan den lille kraftinnretningen dermed holdes i drift 320 dager i året under normale vindforhold.
Med et øye på effektiviteten
“Vindtreet er et synlig bevis på vårt engasjement i å behandle miljøet på en ansvarlig måte”, sier Manfred Jagiella, Managing Director i Endress+Hauser Liquid Analysis. Selskapet har fulgt et bærekraftig energikonsept i årevis. Som en del av utvidelsen i Gerlingen er bygningsteknologien designet for energieffektivitet fra grunnen av, og den har kontinuerlig blitt optimalisert siden. Selskapet er sertifisert for energiledelse i henhold til ISO-50001.
Vårt bidrag til en grønnere verden
Bærekraftig og smart
Hjertet av konseptet er et naturgass-kogenerasjonskraftverk som forsyner stedet med elektrisitet og varme, hvor varmen konverteres til nedkjøling ved behov. Frisk luft sendes inn i bygningen via seks nedgravde kollektorer. Rør som er gravd ned i bakken, varmer opp utendørsluften om vinteren og kjøler den ned om sommeren. Glassfasaden har et spesielt belegg som gir en høy isolasjonsgrad. Takoverflater med gressdekke forbedrer klimaet i bygningen.
Grønn energi for elektriske kjøretøy
Det har også blitt installert et solcellesystem som genererer elektrisitet som strømmer inn i et innovativt redoksstrømningsbatteri, som i sin tur forsyner en ladestasjon for el-kjøretøy på stedet. Energi fra vindtreet går også inn i ladestasjonen og gjør miljøvennlig transport til en realitet. “Dette betyr at både våre egne og våre gjesters kjøretøy drives med klimavennlig, autonomt generert energi”, sier Manfred Jagiella.