Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Optimized temperature control in steam power plants

Efficient stand-by operation of a turboset

Accurate temperature control in the standby mode of a steam power plant is important in order to be able to start up the system quickly and efficiently. A non-invasive temperature sensor can be easily retrofitted to the existing pipe and integrated into the control system without any problems. Thanks to the additional signal, a significantly faster measurement and thus optimized temperature control can be achieved.

Steam power plant ©Adobe Stock/Tilo Grellmann

Benefits

  • Quick and easy installation

  • No need to open the pipe

  • Accurate and fast additional temperature information from the process for optimized control

The challenge

Retrofitting an additional invasive temperature measurement point requires considerable effort. The system must be completely shut down and the pipes emptied. In addition, drilling and welding is necessary on existing plant components, which requires new tests and operating approvals by notified bodies.

Our solution

The non-invasive thermometer iTHERM SurfaceLine TM611 is the ideal solution as it is easy and quick to install, does not interfere with the plant's pressure-bearing structures, and provides fast and accurate temperature measurement.

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende