Riktig blanding av prosessvann
Sikre produktkvalitet gjennom nøyaktig vanntemperatur- og kvantitetsmåling
For å tilfredsstille bransjens etterspørsel etter perfekte prosessvannvilkår har AZO LIQUIDS utviklet sitt eget vannblandings- og doseringsutstyr (WMD). For å nå dette målet bruker selskapet fullstendig varmebalansering av hele system i stedet for å bruke et enkelt doseringsstyresystem basert på en tidsprofil. Denne integrerte løsningen sikrer energiøkonomisering og prosesstyring innen smale toleranser siden det kompenseres for feil forårsaket av varmetap ved rør, tankvegger eller i vannbeholdere.

AZO LIQUIDS’ vannblandings- og doseringsutstyr i en kompakt ramme.
Resultater
Sanntidsutjevning takket være temperatursensorenes raske responstider
Liten enhet takket være kompakt utførelse av instrumenter
Høykvalitetsdokumentasjon og 24/7 nettbasert tilgang via Endress+Hausers W@M portal
Kundens utfordring
WMD-enheten betjenes ved hjelp av en trådløs WLAN-kobling (trådløs Ethernet-gateway 758-918) og nettserver via en mobil eller et nettbrett. Den implementerte styringsteknologien omfatter forskjellige doseringsventiler og kompakte måleinstrumenter med særlig rask responstid fra Endress+Hauser. Utjevning av innløpstemperaturen, som alltid svinger i praksis, er avgjørende.
Rask responstid for sanntidsutjevning
Med responstider på under ett sekund muliggjør Easytemp TMR35-temperatursensoren sanntidsutjevning. Picomag elektromagnetisk strømningsmåler måler gjennomstrømning av konduktive medier i vannbeholderne, som er nødvendige for varmemengdebalansering. Takket være den kompakte utførelsen kan to temperatursensorer og to Picomag-enheter integreres i WMD-enheten.