Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Høy grad av oppetid for anlegg i hydrogenproduksjon

Hvorfor trykkmåling i dampomformeren fungerer på en pålitelig og enkel måte hos Messer Industriegase

Messer produserer hydrogen i en dampomformer. Anlegget har et stort antall beskyttelses- og sikkerhetsenheter hvor trykk spiller en viktig rolle. Endress+Hausers måleinstrumenter klarer alle utfordringer ved hydrogenproduksjon, blant annet på grunn av den gullbelagte membranen. De er pålitelige og har brukervennlige funksjoner, noe som gjør arbeidet enklere for Messer-teamet.

Inne på Messers hydrogenproduksjonsanlegg: Anleggsleder Guido Kniepper og produksjonssjef Florian Wagner snakker om erfaringene sine fra arbeidet med Endress+Hauser.

Trykkmåling i dampomformeren fungerer på en pålitelig og enkel måte hos Messer Industriegase. ©Endress+Hauser

Anleggsleder Guido Kniepper med en ansatt fra Endress+Hauser på Messer Industriegases hydrogenproduksjonsanlegg.

Fordeler

  • Høy grad av oppetid for anlegget

  • Nøyaktig og pålitelig måling, selv i veldig små trykkområder

  • Tidsbesparelser siden enhetene er enkle å bruke

  • Krever minimalt med opplæring

  • Lengre vedlikeholdsintervaller

Guido Kniepper, anleggsleder i Messer Industriegase GmbH

“Trykkmålingsenhetene fra Endress+Hauser er nøyaktige og pålitelige selv for små trykkmålingsområder. De er intuitive og trygge å bruke takket være de digitale assistentene.”

Guido Kniepper, Anleggsleder
Messer Industriegase GmbH

Kundens utfordring

Trykkmåling er krevende i dampomformingsprosessen. Kravene omfatter temperaturer på opptil 900 °C under produksjon og trykk opptil 200 bar under fylling. Trykket i omformerovnen er ofte i millibarområdet. Hydrogendiffusjon utgjør en vanskelig utfordring. Hydrogenatomene kan trenge gjennom metallmembranen til de oljefylte sensorene. Det danner seg da bobler i fyllfluidet. Dette forårsaker en forskyvning av nullpunktet og fører til slutt til feilfunksjon.

Vår løsning

Trykk- og differensialtrykksensorene som brukes i Messers hydrogenproduksjon, inkluderer Cerabar PMP71B og Deltabar PMD75B. Endress+Hauser har montert trykkmålere i Messers dampomformer som oppfyller de særegne kravene for hydrogenproduksjon:

  • Et 25 µ tykt gullbelegg forhindrer på en pålitelig måte hydrogendiffusjon gjennom membranen og inn i trykkcellen.

  • Enhetene overvåker seg selv automatisk uten å forstyrre anleggsdriften.

  • En digital assistent veileder brukere trinnvis gjennom idriftsetting, vedlikehold og SIL-sikkerhetstesting.

  • Bluetooth-tilkobling gir enkelt tilgang til enheten.