Automatisk inline selvkalibrering hos Lonza
Full overvåkning gjennom hele bioprosessen
For Lonza er prosesspålitelighet og produktkvalitet svært viktig. Fullstendig automatisk og sporbar kalibrering i løpet av prosessen kan redusere risikoen for uoppdagede målefeil til et minimum.

Fordeler
Temperaturavvik oppdages tidlig
Korte kalibreringsintervaller reduserer risikoen for ukorrekte temperaturmålinger
Maksimal prosessikkerhet og oppetid for anlegget
En nøyaktighet på 0,03 °C er 10 ganger bedre sammenlignet med en standard Pt100 klasse AA-sensor
Fullstendig automatisk og sporbar lagring av de siste 350 kalibreringene
Kundens utfordring
Anleggets nedetid og kalibreringstid bør reduseres til et minimum. For å holde risikoene innen bioproduksjon så lave som mulig er det nødvendig å øke hyppigheten av kalibreringene. Det skal være mulig å spare tid på installasjon, vedlikehold og overvåkning, og å utføre disse oppgavene på en sikker og pålitelig måte. Alle spesifikasjoner krever produktkvalitet på høyt nivå.
Vår løsning
Den selvkalibrerende iTHERM TrustSens temperatursensoren ble brukt til testformål i løpet av et tidsrom på fire måneder i en buffertank i en pilotanleggsfermentor. Denne sensoren utfører en automatisk inline selvkalibrering ved 118 °C under hver SIP-prosess (Steam in Place) og rapporterer eventuelle avvik til styringssystemet ved hjelp av HART-protokollen. Det gjennomsnittlige avviket på 0,03 °C er også 10 ganger bedre enn en standard Pt100 klasse AA-sensors maksimalt tillatte feil.