Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Reduserer sikkerhetsutfordringene i H2- og CCUS-applikasjoner

Sikre og pålitelige måleinstrumenter for å forbedre prosesseffektiviteten i olje- og gassindustrien

Lastebil som transporterer hydrogen

Ulykker i prosessanlegg har ofte fatale konsekvenser for miljø, mennesker og utstyr. Endress+Hausers omfattende portefølje og ekspertise innen prosess- og funksjonssikkerhet hjelper deg med å redusere, oppdage og eliminere tilfeldige eller systematiske feil. På grunn av gassenes natur og risikoen for potensielle farer er sikkerhet av avgjørende betydning i hydrogen- og CCUS-applikasjoner i hele verdikjeden.

Viktige fakta

USD 80 milliarder

gjennomsnittlig årlig global investering i H2-infrastruktur skal tidobles innen 2050 (kilde IEA)

Endress+Hauser trykktransmittere i felten ©Lundin Norway / Endress+Hauser
Innsikt

Hydrogen-trykkmåling med gullbelagt membran

Trykkmåling i hydrogenapplikasjoner er en unik utfordring på grunn av permeasjon. Ved bruk av hydrogengass diffunderer molekyler gjennom membranoverflaten på trykktransmitteren og danner gassbobler i fyllvæsken. Siden trykkcellen eller membrantetningen er et lukket miljø, har dette ekstra volumet ingen mulighet til å slippe ut, og den tynne 316L / Alloy C-membranen blir utspilt, noe som fører til skader.

Vår ekspertise på området

Riktig utplassert gullbelegg er en kostnadseffektiv metode for å redusere hydrogenpermeasjon betydelig og forlenge levetiden til trykktransmitteren. Ved å stole på Endress+Hausers trykkmålingsenehter drar du nytte av:

  • Pålitelig trykkmåling og høy nøyaktighet i hydrogenapplikasjoner
  • Komplett portefølje av trykktransmittere tilgjengelig med gullbelegg
  • Flere tiårs erfaring med hydrogenpermeasjonsbarrierer
  • Bluetooth-tilkobling for praktisk tilgang til enheten
To ingeniører foran et raffineri ©Endress+Hauser
Innsikt

Pålitelig temperaturmåling i SMR- og ATR-prosesser

Dampreformering av metan (Steam methane reforming, SMR) er en av de viktigste og mest effektive prosessene for hydrogenproduksjon. I reformeringsreaktorer varmes metan opp med damp for å oppnå en blanding av hydrogen og karbonmonoksid etter en endoterm reaksjon i nærvær av en katalysator ved høy temperatur (900 °C) og høyt trykk. Ytterligere prosesstrinn i hydrogenproduksjonen involverer en vanngassskiftreaktor og Pressure Swing Absorbers (PSA).

Vår ekspertise på området

I autotermisk reformering (ATR) reagerer oksygen og damp med hydrokarboner for å produsere syntesegass. Prosessforholdene kjennetegnes av maksimale driftstemperaturer på mellom 900 °C og 1200 °C, sterke termiske gradienter i to soner fylt med katalysatorer med høy ytelse og et trykk på opptil 80 bar.

Kontinuerlig overvåking av driftstemperaturområdet er avgjørende for å oppnå høy anleggseffektivitet og sikkerhet. Ved å stole på Endress+Hausers temperaturmålingsenheter får du fordelen av:

  • Robuste høy-temperatur termoelementer med lang levetid takket være innovative termoelementmaterialer med økt slitasje- og kjemikaliebestandighet for kontinuerlig optimalisering av varmetilførselen
  • En kombinasjon av iTHERM MultiSens-enheter og StrongSens-teknologi for å kartlegge endringer i prosesstemperaturen i flere punkter, noe som gir bedre katalysatorytelse
  • Bruk av tynne temperatursonder med raskest responstid for pålitelig overvåking av de termiske påkjenningene i reaktoren
Hydrogen rør ©Endress+Hauser
Innsikt

Forbedret massemåling med Coriolis-massemålere

Hydrogen er den letteste gassen som finnes, og ved atmosfæriske forhold har den en tetthet som er 10 ganger lavere enn naturgass. Siden hydrogenstrømmer har liten masse til å forplante lyd og ofte har høye gasshastigheter, har hastighetsbaserte måleprinsipper problemer med å gi repeterbare og nøyaktige strømningsmåleresultater.

Vår ekspertise på området

Coriolis-massemålere fra Endress+Hauser kan hjelpe deg med å overvinne disse utfordringene:

  • Coriolis massemålere bruker ikke noen av gassegenskapene som en del av måleprinsippet, noe som gjør denne teknologien til det foretrukne valget for hydrogenmåling
  • Høyeste målefølsomhet for å oppnå det bredeste området for massestrømsmåling
  • Overlegen nullpunktsstabilitet, kan måle hydrogen ved lavt trykk med markedets laveste målefeil
Servicetekniker installerer guidet radar på toppen av tank ©Endress+Hauser
Innsikt

Nivåmåling med guidet radar i CO2-lagertanker

Ved bruk av CCUS-teknologier fanges store mengder karbondioksid fra industrikomplekser for å minimere utslippene. CO2 kan transporteres i ulike faser og byr på unike utfordringer på grunn av faseendringer. CO2 lagres først og fremst i væskefase og transporteres via marine fartøyer for sekvestrering/permanent lagring. Her er sikkerhetshensyn avgjørende med tanke på de lave temperaturene i flytende CO2 og materialhåndteringen.

Our expertise in the field

Nivåmåling av flytende CO2 i lagrings- og transporttanker er utfordrende på grunn av den lave dielektriske konstanten. Endress+Hausers guidede radar-teknologi gir fordeler knyttet til:  

  • Patentert algoritme for evaluering ved enden av sonden samt en koaksial sonde som muliggjør stabil og presis måling
  • Målingene påvirkes ikke av svingninger i prosesstetthet, temperatur eller oppbygging, noe som sikrer prosesspålitelighet
  • Ingen vedlikehold og bevegelige deler, i motsetning til mekaniske instrumenter, noe som garanterer sikkerhet og tilgjengelighet
Hydrogenlagring i tanker ©Adobe Stock/ Grispb
Innsikt

Kapasitativ nivåmåling for tanker med flytende hydrogen

Nivåmåling av flytende hydrogen (LH2) er en utfordrende oppgave på grunn av de ekstreme kryogene temperaturene ned til -253 °C og operatørutfordringer knyttet til håndtering av dette stoffet. Endress+Hauser har ulike teknologier i sin portefølje for å måle disse lave temperaturene: DP-nivåmåling med impulsrør er en klassisk løsning i kryogeniske applikasjoner, men servoteknologi kan også gjøre jobben, i tillegg til Endress+Hausers eldste teknologi: kapasitanssonder.

Vår ekspertise på området

Kapasitansteknologi er en velprøvd målemetode i LH2-applikasjoner. Målingen er uavhengig av dielektrikumskonstant, damp, temperatur og trykkendringer, noe som gir sikker og pålitelig nivåmåling.

  • Forbedret sikkerhet gjennom velprøvd kapasitansteknologi
  • Spesielle isolasjonskomponenter og separat elektronikk sørger for at de kryogene temperaturene ikke skader enhetene
  • Velprøvd i bruk og egnet for bruk i små og mellomstore stasjonære tanker
Takeaway

Vårt tilbud

Hydrogenets unike egenskaper byr på flere viktige utfordringer for operatørene. Det være seg risikoen for permeasjon og sprøhet på grunn av selve grunnstoffet eller krevende prosessforhold som høyt trykk, høy temperatur eller kryogene forhold. Karbondioksid byr på utfordringer når det gjelder rørledningstransport i superkritisk fase på grunn av sin unike oppførsel og risikoen for faseendringer samt urenheter som kan føre til problemer knyttet til rørledningens integritet og sikkerhet.

  • Omfattende portefølje av SIL-kvalifiserte og -sertifiserte instrumenter
  • Utprøvd og testet måleteknologi for høyeste sikkerhet og nøyaktighet
  • Enkel installasjon og igangkjøring: Endress+Hauser Heartbeat Technology helseovervåking muliggjør vedlikeholdsfri drift
  • Mindre kompleksitet og designrisiko: Endress+Hauser-instrumenter produseres internt og i henhold til felles standarder med nøye utvalgte materialer basert på erfaring og strenge stresstester for å etablere sikre driftsområder
  • Helhetlig tilnærming til funksjonell sikkerhet og cybersikkerhet

Sluttnoter