Naturgass- og LNG-industrien over hele verden har lenge vært gode på sikkerhet. Men de komplekse infrastrukturene og prosessene i naturgassverdikjeden rommer mange potensielle farer, noe som betyr at sikkerheten ikke kan tas for gitt. Den hurtige veksten innen gasshandel og det globalt integrerte gassmarkedet i stadig utvikling utfordrer bransjen siden det balanserer veksten og produktiviteten med opprettholdelse og forbedring av sikkerheten.
Viktige fakta
316,5 millioner tonn
Global LNG-handel i 2018. For femte år på rad satt verdenshandel rekord og ekspanderer til 9,8% vekst (Kilde: International Gas Union 2019 World LNG Report)
Forbedre prosessenes sikkerhet og effektivitet
Verdikjeden for naturgassverdikjeden / flytende naturgass
Grafikk av en lagringstank for flytende naturgass med instrumenter for nivå-, temperatur- og tetthetsmåling i forskjellige LNG-lag
Prosess ved en naturgasskomprimeringsstasjon med målepunkter
En rekke av våre instrumenter har Heartbeat-teknologi med omfattende instrument- og prosessdiagnostiske funksjoner for å sikre høy prosessikkerhet og tilgjengelighet

Verdikjeden for naturgassverdikjeden / flytende naturgass

Grafikk av en lagringstank for flytende naturgass med instrumenter for nivå-, temperatur- og tetthetsmåling i forskjellige LNG-lag

Prosess ved en naturgasskomprimeringsstasjon med målepunkter

En rekke av våre instrumenter har Heartbeat-teknologi med omfattende instrument- og prosessdiagnostiske funksjoner for å sikre høy prosessikkerhet og tilgjengelighet

H2O, H2S, CO2, og O2-målinger for rørledningens integritet
Måling av H2O, H2S, CO2, og O2 i naturgassrørledninger på produksjons- og oppsamlingssteder, forvaringsoverføringspunkter, kompresjonsstasjoner, lagringsanlegg og i distribusjonssystemer er kritisk viktig for å beskytte rørledninger mot korrosjon og oppfylle spesifikasjonene for gasskvalitet.
Vår ekspertise i felten
Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) og Quenched Fluorescence (QF) analysatorer har vist seg å være svært effektive for kontinuerlig online overvåking av disse forurensningene i naturgassrørledninger.
- Lasere med høy oppløsning gir selektiv og spesifikk måling av H2O, H2S, CO2 i naturgassstrømmer med ulik sammensetning
- Ingen feltkalibrering nødvendig: faststoffslaser detektorkomponenter, og fabrikk-kalibrering ved bruk av gassblanding blandet for å simulere prosessgass
- Meget nøyaktig måling med National Institute of Standards and Technology (NIST) - sporbar fabrikkkalibrering
- Nøyaktige O2 målinger, selv når H2S er til stede, ved hjelp av Quenched Fluorescence teknologi

Kjemiske injeksjonsskids for gassrørledninger
Kjemisk injeksjon spiller en viktig rolle i sikker og effektiv produksjon og transport av naturgass. Korrosjonsinhibitorer blir injisert i rørledninger for å opprettholde og forlenge levetiden til gassrørledninger, mens kinetiske hydratinhibitorer (KHI) og metanol brukes for å forhindre dannelse av krystallinske islignende strukturer (hydrater) som kan plugge rørledninger og forstyrre gasstrømmen. Effektiviteten til disse hemmerne avhenger av å injisere riktig mengde kjemikalier.
Vår ekspertise i felten
Mål nøyaktig injeksjonshastigheter under utfordrende forhold: nøyaktig 2-tråds teknologi Proline Promass A Coriolis massemåler med høy stabilitet ved veldig lave flowhastigheter, med et plassbesparende lite fotavtrykk ...
- Coriolis-sensor er motstandsdyktig mot innvendig tilstopping takket være det selvdrenerende målerøret
- Forhindre over eller under trykk for å sikre effektiv injeksjon med nøyaktig, hurtig Trykkmåling
- Pålitelig ledet radarmåling (GRW) med multi-ekko-overvåking og Heartbeat Teknologi

Måling i LNG-tank og driftssikkerhet
En typisk flytende gasstank krever en rekke instrumenter for å måle væskenivå og egenvekt, temperatur og trykk på væske og gassfase, temperaturen på tankens overflate og mye mer. For sikker drift må du også sørge for at to lag med LNG som har forskjellige egenvekter ikke blandes for raskt fordi det frigjør store mengder gass - en effekt kjent som "rollover".
Vår ekspertise i felten
Sørg for sikker drift av anlegget ditt og høyest mulig oversikt over lagerbeholdning, inkludert kontinuerlig måling av primærnivå eller redundant måling med en høypresisjons Proservo level gauge.
- 24/7 anleggssikkerhet med uavhengige servo- eller radarmålere for alarmer på høyt nivå. SIL2/3-sertifisert
- Overvåk egenvektsendringer i forskjellige LNG-lag med nivå, temperatur og densitetsmålere (LTD)
- Kontroller LNG-fordampningsgraden med nøyaktige trykktransmittere. Multipunkts temperaturmåling brukes til avkjøling og lekkasjedeteksjon

Åpne og redundante løsninger for LNG-lagerstyring
Sikker og effektiv lagerstyring handler om mye mer enn bare å velge riktige instrumenter. I tillegg til de riktige måleteknologiene, er systemkomponenter og skalerbar programvare for å overvåke varebeholdningene dine nødvendig.
Vår ekspertise i felten
Tankvision LMS inventory management system (IMS) gjør pålitelig LNG-styring i sanntid mulig. Det er et åpent og redundant datasystem, et flerbrukssystem med mulighet forekstern tilgang
- Med Rollover prediksjon-programvaren kan du visualisere endringer i temperatur, tetthet og tykkelse på det mellomliggende laget i en tank. Programvaren gir rollover-prognoser og gjør det mulig for deg å gjøre preventive tiltak på forhånd
- Avkjølings- og lekkasjedeteksjonsprogramvare, sammen med givere som befinner seg rundt sokkelen, sidene og på taket av LNG-tanken, brukes til å oppdage eventuelle avvik i skallisolasjonen som kan føre til en produktlekkasje

Funksjonell sikkerhet ved design - instrumenter du kan stole på
Industrielle prosesser utgjør en risiko som du vanligvis ikke helt kan eliminere, men kan redusere til et tålelig nivå. For dette trenger du et trygt fundament. Pålitelig måling av kritiske prosessparametere legger grunnlaget for sikre prosesser. Prosess-styring og funksjonell sikkerhet i eksplosjonsfarlige områder og sikkerhetsapplikasjoner er bare like bra som enhetene du bruker.
Vår ekspertise i felten
Vår portefølje av instrumentering og sikkerhetsrelatert maskinvare og programvare er designet for å møte krav og behov for sikker og pålitelig drift. Endress+Hauser har en av de mest omfattende SIL-porteføljene av IEC 61508-sertifiserte instrumenter for eksplosjonsfarlige områder og sikkerhetsapplikasjoner skapt i henhold til sikkerhet etter designstandarder.
- Påvist erfaring med mer enn 10 millioner enheter installert i sikkerhetsrelaterte applikasjoner
- Over 65 års erfaring med sikkerhetskritiske applikasjoner
- 18+ år med IEC 61508 funksjonelle sikkerhetsstandarder for kvalitet, sikkerhet og pålitelighet brukt i applikasjoner

Instrument- og prosessdiagnostikk for pålitelighet og sikkerhet
Den funksjonelle ytelsen og påliteligheten til måleinstrumentene dine er nøkkelen til anleggets tilgjengelighet, prosess-sikkerhet og for å redusere vedlikeholdskostnadene. Du vil til enhver tid vite statusen til ditt prosessanlegg og være sikker på at måleutstyrene dine fungerer som de skal. Og hvis ikke, for å omgående vite hva som må gjøres.
Vår ekspertise i felten
Et utvalg av våre smarte instrumenter for naturgass og flytende naturgassindustri har Heartbeat Technology som gir høy prosess-sikkerhet og tilgjengelighet med minimal innsats. Heartbeats selvdiagnostiske evne gjør det mulig for feltinstrumentet kontinuerlig å sjekke seg selv og sørge for en helsekontroll av instrumentene og prosessene dine. Tydelige feilmeldinger og korrektiv veiledning muliggjør kostnadseffektivt, forenklet tilstandsbasert vedlikehold.
- Høy sikkerhet fra omfattende instrument- og prosessdiagnostikk med diagnostisk dekning opp til 98%
- Diagnostikk i samsvar med NE107: Alarmer i tilfelle instrumentfeil og advarsler når prosessforhold påvirker enheten.
- Pålitelig deteksjon av farlige instrumentfeil reduserer sannsynligheten for et strømbrudd i et SIS (Safety Instrumented System)
Fordeler
Sikkerhet handler om forebygging. Håndtering av brannfarlige og toksiske stoffer i naturgassverdikjeden, herunder lagring av LNG ved kryogeniske temperaturer, utgjør farer og skaper utfordringer som må håndteres korrekt for å sikre trygg og effektiv drift. For å beskytte mennesker, utstyr og miljø har vi de riktige måleenhetene, programmene, løsningene og tjenestene for å sikre pålitelig reduksjon av fare i dine naturgass- og LNG-prosesser og -applikasjoner.
Viktige fakta
Over 10
millioner enheter installert i sikkerhetsrelaterte applikasjoner de 65 siste årene
Viktige fakta
Over 100
SIL 2/3-sertifiserte produktlinjer for å gi den beste løsningen for din naturgass- og LNG-applikasjon
Viktige fakta
Over 10 000
TDLAS-enheter installert over hele verden.
Sikkerheten avhenger av nøyaktig og pålitelig prosesstyring
Vi forstår hva som er viktigst for å sikre optimal, trygg drift i gassverdikjeden – herunder naturgassbehandling, likvefaksjon, regassifisering av LNG, transport, oppbevaring og distribusjon. Nøyaktig, pålitelig måling av kritiske prosessparametere danner grunnlaget for sikker og effektiv drift. Vårt brede utvalg av best tilpassede instrumenter og løsninger sørger for den pålitelige sanntidsinformasjonen og prosesstyringen du trenger for å løse utfordringene innen sikkerhet, produktivitet og miljø.
- Overvåk kontaminanter som O2, (spor) H2O og H2S med analysatorer for finjusterbar diodelaserabsorpsjonsspektroskopi (TDLAS) for å beskytte naturgassrørledninger og sikre kvalitetspesifikasjoner for fiskalmåling
- Hindre rørledningskorrosjon og hydratdannelse med effektive, kjemiske injeksjonssystemer for å ivareta sikkerheten i produksjonen og ved transport av naturgass
- Sikker drift av LNG-lagringstanker: Nøyaktig måling og kontroll av nivå, temperatur, tetthet og overføringsprognose sammen med et avansert beholdningsstyringssystem sikrer høyeste sikkerhet og god beholdningsoversikt døgnet rundt
- Integrert instrumentsikkerhet: Robuste sensorer som er pålitelige og tåler ekstreme prosessbetingelser. En bredt SIL-sertifisert sikkerhetsmålingssortiment utviklet og beregnet for sikkerhetsrelaterte funksjoner i samsvar med IEC 61508
- Intelligente feltenheter med Heartbeat-teknologi har kontinuerlige selvdiagnosefunksjoner for å sikre høyeste nivå av prosessikkerhet og tilgjengelighet