Når de først blir installert, fungerer mekaniske målere fint. Men bedre målingsalternativer vil sikre maksimal prosessikkerhet og -ytelse og hindre at dine dyrebare tid og energi blir brukt på instrumentvedlikehold. Hvorfor gå på kompromiss med prosessene dine, eller risikere en dyr avstengning på grunn av aldrende teknologi som har nådd sine grenser? Det er på tide å bytte ut mekaniske målere og andre utdaterte måleteknologier med instrumenter med pålitelig ytelse under alle prosessbetingelser.
Viktige fakta
4,100
USD/ time
er prisen for å stoppe prosessen fullstendig, forutsatt at en væskeflowhastighet på 2,0 m/s, en standard DN 50/linje, en flowhastighet rundt 15,000l/ time, med en verdi på 0,30 USD /l
Klikk gjennom for å se hvordan du kan forbedre prosessytelsen
Raffineringsprosessen
Destillasjonskolonnen
Vakuumdestillasjonskolonne
Lagring og transport
Tank for statisk debitering
Dynamisk debitering
Du kan overvåke tanken sikkert og forhindre farlig overløp med et intelligent system som er i stand til å betjene seg selv.

Pålitelig, effektiv brønnvæskeseparasjon
Flottører og fortrengere brukes fortsatt mye for grensesnitt- og samlede nivåmålinger. Men de trenger mye vedlikehold for å sikre nøyaktighet, sammen med kontinuerlige justeringer for å variere tettheten på råoljen. Dette kan føre til omfattende vedlikeholdsarbeid i eksterne enheter for råoljeoppsamling.
Vår ekspertise i felten
Med moderne nøyaktig veiledet bølgeradar eller radiometriske måleteknologier reduserer du vedlikehold og sikrer råoljekvalitet, klar til å sendes til raffineriet.

Kjemiske injeksjonsrammer: beskyttelse og ytelse
Kjemiske injeksjoner i prosesslinjer og væsker er dagligdags i oljefelttjenester og ved produksjon og foredling av olje og gass. Hver kjemisk injeksjonsramme har sine egne kritiske måleoppgaver.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr et komplett utvalg av måleinstrumenter som yter under krevende vilkår, sammen med rammeutførelsestjenester for å beskytte personell og infrastruktur, forbedre produktiviteten, redusere kostnadene og hindre driftsavbrudd.
- Reduser kjemialieforbruket og forbedre kontrollen med Coriolis-massemålere: Tolederteknologi sparer vekt og plass, og sensoren er bestandig mot intern tilstopping takket være selvdrenerende målerør
- Hindre over- eller undertrykksetting for å sikre effektiv injeksjon med nøyaktig, hurtigreagerende trykkmåling
- Benytt deg av veiledet radarnivåmåling med multiekkosporing og Heartbeat-teknologi

Destillasjonskolonne og vakuumdestillasjon
Det er viktig å maksimere matehastigheten til råoljedestillasjonskolonnen samtidig som du sørger for at blandingen av råoljetypen imøtekommer miljøspesifikasjonene. Modernisering av nivåmåleteknologier kan hindre kostbare avstengninger. Ved vakuumdestillasjon påvirker varierende omgivelsestemperaturer påliteligheten ved tradisjonell differensialtrykkmåling ved hjelp av kapillærer. Dessuten kan mekaniske og termiske påkjenninger ødelegge kapillærene med få måneders mellomrom.
Vår ekspertise i felten
Nivåmåling med Levelflex ledet radar (GWR) i destillasjonskolonnen er et pålitelig alternativ til fortrengere (i samsvar med API2350 – funksjonssikkerhet) siden det ikke påvirkes av tetthets- og temperaturendringer.
- Unngå feil måling og vakuumdestillasjonsavbrudd med et pålitelig, nøyaktig og responsivt elektronisk differensialtrykksystem
- Minimer prosjektrisikoen

Presis tetthetsmåling under virkelige vilkår
Nøyaktig tetthetsmåling er avgjørende for volumetrisk debitering og meterkontroll. Tetthet er også en nøkkelindikator for prosessvæskekvalitet. Gamle væsketetthetstransdusere avviker over tid og krever regelmessig rekalibrering. De er sensitive overfor skiftende prosessbetingelser og væskeegenskaper som viskositet.
Vår ekspertise i felten
Eliminer disse ulempene med et moderne densitometer som garanterer uforlignelig tetthetsmåling under fluktuerende, virkelige vilkår.
- Oppnå større presisjon under virkelige prosessbetingelser med Promass Q Coriolis-massemålere
- Høyeste målenøyaktighet for massestrøm, tetthet og temperatur, med sanntidsutjevning for fluktuerende prosessbetingelser
- Sikret produktkvalitet med Heartbeat technology
- Spar tid – vedlikeholds- eller kalibreringsarbeid ikke nødvendig

Lagringstanker
Flottører brukes svært ofte i nivåbruksområder på grunn av kostnadene. Ikke desto mindre påvirkes påliteligheten av tetthetsvariasjoner, og de utsettes for oppbygging over tid som forårsaker unøyaktig eller ingen (fastkiling/blokkering) måling. Dette fører til høye vedlikeholdskostnader på grunn av nødvendig regelmessig rengjøring og demontering, og prøving er derfor tidkrevende og vanskelig.
Vår ekspertise i felten
Utskifting av dine flottører med vibronic-grensebrytere kan føre til bedre tilgjengelighet og sikkerhet.
- Bruk mindre tid på vedlikehold, kontroller og rengjøring
- Dra nytte av egenovervåkingsutstyr med SIL3-funksjoner (overholdelse av API 2350)
- utprøvingsintervaller opptil 12 år

Drivstoffoverføring
Eksisterende flowmålerteknologier som PD (positive displacement), turbin, VA (variable area) eller Rotameter og DP (differential pressure) – i sin tid den best egnede eller eneste løsningen for noen bruksområder – er ikke lenger det eneste alternativet.
Vår ekspertise i felten
I dag er moderne mengdemålingsteknologier som vortex, ultralyd og Coriolis langt mer pålitelige alternativer, særlig når prosessene ved et anlegg trenger å bli bedre. Endress+Hauser tilbyr en lang rekke forskjellig utstyr.
- Egensikker
- Kostnadsbesparelser på kabelarbeid
- Overlegen ytelse og mindre vedlikehold
- Direkte masseflowmåling
Fordeler
Hos Endress+Hauser er vi drevet av en innovasjonsånd, og vi har alltid dine fordeler i tankene. Vi sørger for å gi deg de beste løsningene og samtidig ivareta prosessikkerheten. Vårt erfarne ingeniørteam hjelper deg med utformingen og valget av riktige målere for dine kritiske målepunkt. Vi tror på bærekraftige relasjoner og tenker langsiktig.
Viktige fakta
287
patentsøknader inngitt i 2018
Viktige fakta
50 %
totalbesparelser i eierkostnad med elektronisk dP
Viktige fakta
> 30 millioner
feltinstrumenter installert over hele verden
Se vår portefølje
Vårt løfte til deg er at vi vil gi deg støtte og service, og optimalisere dine prosesser uansett hvor du befinner deg i verden. Vi bringer vår industriekspertise, prosesskunnskap, en ensartet strategi med klare prosedyrer, og de beste alternative teknologiene for å støtte overgangen fra aldrende mekaniske målere og andre foreldede instrumenter. Kort fortalt hjelper vi deg med å sikrer at kritiske måleoppgaver overlates til moderne, nøyaktige og pålitelige teknologier for å garantere prosessytelsen.
- samsvar med API 2350-sikkerhetsanbefalinger
- Redusert ingeniør- og idriftsettingstid
- Større prosesstilgjengelighet og -pålitelighet, og reduserte vedlikeholdskostnader
- Forbedret produksjon og bedre produktkvalitet; laveste totale eierkostnader
- Integrert diagnostikk, verifisering og overvåking; sikre prosesser og anleggsdrift takket være Heartbeat-teknologi. utprøvingsintervaller opptil 12 år