Sukkerproduksjon er en kostnadssensitiv virksomhet. Robust, slitesterk og høykvalitets prosessinstrumentering er av største betydning fordi den øker ytelsen til sukkerfabrikken din og sikrer konstant kvalitet. Sukkerproduksjonsprosesser kan optimaliseres uten at det går på bekostning av produktkvaliteten. Enkel å rengjøre, pålitelige og innovative måleteknologier garanterer høy anleggstilgjengelighet og reduserer risikoen for skade på utstyret under vedlikehold.
Viktige fakta
182
million tonn med sukker
ble i avlingsåret 2020/2021 produsert verden over. 80 % av verdens sukker produseres av sukkerrør og de resterende 20 % kommer fra sukkerroer. Totalt produserer over 120 land sukker. Kilde: www.investopedia.com
Prosesser innen sukkerproduksjon
Klikk deg gjennom kartene for å lese mer om hvordan sukkerproduksjonen din kan forbedres og optimaliseres.

Nivåmåling i fordampingsprosessen
En av de mest utfordrende bruksområdene innen sukkerproduksjon er nivåmåling i fordamperen. Et lavt klaret juicenivå kan skade en hel batch og forårsake et uplanlagt avbrudd.
Vår ekspertise i felten
Radarteknologi montert i et bypass-system sikrer robust, stabil og pålitelig nivåovervåking.
- Optimaliser nivåmålingen din i fordampningsprosessen med radarmåling.

Optimaliser din differansetrykkmåling
Røft produksjonsmiljøer og rengjøringsprosesser skader ofte differansetrykksystemet i fordamper.
Vår ekspertise i felten
Vårt innovative elektroniske differansetrykksystem er en pålitelig en-til-en-erstatning.
- Maksimal robusthet sammenkoblet med slitestyrke og vakuumtetthet takket være den keramiske cellen til Deltabar FMD71. I tillegg tilbyr Deltabar raskere installasjon, mindre vedlikehold og driftsstans samt færre reservedeler.

Hold pH-måling innenfor sikre grenser
Det optimale pH-området i krystalliseringsprosessen er 6,5 til 7,0, noe som sikrer sluttprodukter av topp kvalitet. På grunn av den lave ionestyrken i vannet blandet med sukker, kan ikke glasselektrode brukes.
Vår ekspertise i felten
Vi anbefaler våre digitale glassfrie elektroder med ISFET eller emaljeelektrode kombinert med Memosens teknologi.
- Identifiser potensialet ved bruk av vår digitale glassfrie pH-giver CPS77E med ISFET-elektrode.
- Dra fordel av langtidsstabilitet og minimalt vedlikehold ved å bruke Ceramax CPS341D, den digitale pH-sensoren uten glass med emaljeelektrode.
- Øk prosessikkerheten og forenkle håndteringen ved bruk av Memosens digitalteknologi.

Brix-konsentrasjon på høyeste nivå
Sirup produseres i fordampningsfasen med omtrent 65° Brix. Pålitelige og nøyaktige resultater i riktig øyeblikk er viktige.
Vår ekspertise i felten
Bortsett fra å måle massestrøm og tetthet, kan Promass også måle Brix-konsentrasjonen direkte med en høy nøyaktighet. Med vår patenterte Heartbeatteknologi kan måleren verifiseres og gi diagnosevarsler under drift. Dette gir muligheter for prediktivt vedlikehold samtidig som driftssikkerhet og prosess-sikkerhet dokumenteres.
- Oppdag fordelene med Endress+Hauser's Coriolis massestrømsmåler.
- Analyser potensialet til Heartbeatteknologi relatert til prediktivt vedlikehold.
Fordeler
Som sukkerprodusent må du minimere nedetid eller annen risiko under sukkerproduksjonsprosessen. Av den grunn trenger du en pålitelig partner ved din side. Våre erfarne industri- og applikasjonsingeniører kan hjelpe deg med å optimalisere prosessene dine og forbedre anleggets tilgjengelighet.
Viktige fakta
24/7
produksjon uten avbrytelser eller nedetid.
Viktige fakta
INGEN
instrumenter med feil eller skader under produksjon og vedlikehold.
Viktige fakta
Over 1000
Endress+Hauser prosessinstrumenter installert på hvert sukkeranlegg vil hjelpe deg med å forbedre anleggets oppetid.
Vårt tilbud
Endress+Hauser kan tilby en komplett palett av godkjente instrumenter for mengde, nivå, temperatur, trykk og analyse som vil løse utfordringene du måtte ha i den krevende sukkerproduksjonen. Våre instrumenter utvikles og produseres for å tåle rengjøringsprosesser under vedlikeholdsperioder og i tøffe produksjonsprosesser.
- Jevn produktkvalitet
- Stabile prosessparametere (Brix osv.)
- Sikkerhet for din prosessutstyr som pumper, måleinstrumenter, mengdemålere, analysemålere osv.)
- Redusert nedetid