Utdatert
teknologi kan kompromittere både produksjonsprosesser og tilgjengelighet. Eldre måleteknologier som utnytter mekaniske komponenter er mindre nøyaktige og krever høyere vedlikeholdsnivåer enn moderne ekvivalenter for å sikre produksjon. Å investere i dag for å erstatte gamle mekaniske enheter med innovativ sensorteknologi vil gi utbytte i det lange løp, både i produktivitetsgevinster og vedlikeholdskostnadsbesparelser.
Viktige fakta
250,000
US dollar tap
stoppe din olefinnprosess, når du bruker utdatert mekanisk måleteknologi, - ifølge bransjeeksperter
Dette kan du gjøre
Klikk deg gjennom disse prosesskartene og lær hvordan du kan redusere vedlikeholdskostnadene i ditt kjemiske anlegg!
Med moderne teknologier kan dere holde polymerisasjonsreaktoren under kontroll.
Ved å modernisere etylenproduksjonen får du en smidig prosess med pålitelige data som forbedrer produktiviteten og forhindrer uplanlagte avstengninger.
En pålitelig pH-måling på regelmessige intervaller av slukkevannet krever rengjøring av sensoren minst annenhver dag, noe som tar opp mye av innsats i form av tid og mennesker.
: Redusert prosesskontroll skaper upålitelig fraksjonering – fjernstyring kan for eksempel ikke utføres med utdatert teknologi for nivåmåling.

Med moderne teknologier kan dere holde polymerisasjonsreaktoren under kontroll.

Ved å modernisere etylenproduksjonen får du en smidig prosess med pålitelige data som forbedrer produktiviteten og forhindrer uplanlagte avstengninger.

En pålitelig pH-måling på regelmessige intervaller av slukkevannet krever rengjøring av sensoren minst annenhver dag, noe som tar opp mye av innsats i form av tid og mennesker.

: Redusert prosesskontroll skaper upålitelig fraksjonering – fjernstyring kan for eksempel ikke utføres med utdatert teknologi for nivåmåling.

Mål polymeriseringsviskositet effektivt
Viskositet er en avgjørende væskeegenskap og en grunnleggende måleparameter i polymeriseringsprosesskontroll. Som en variabel kan den brukes til å overvåke produktkvalitet. Eldre viskositetsmålere som bruker mekaniske komponenter krever regelmessig vedlikehold for å sikre at filtrene holdes klare og produksjonen går.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser Coriolis Promass I mengdemåler tilbyr flere fordeler fremfor eldre mekaniske enheter for topp ytelse med reduserte driftskostnader.
- Filter er ikke nødvendig, noe som betyr vesentlige tids- og kostnadsbesparelser innen vedlikehold med vedvarende prosessytelse og sikkerhet
- Optimaliser produktkvalitet med ett enkelt målepunkt. In-line multivariabel måling av mengde, tetthet, temperatur og viskositet
- Minimer trykktap med en rett enkeltrørsutførelse

Forleng sensorlevetider
I Olefin kan quenching pH-måling av det forurensede kjølevannet med jevne mellomrom bidra langt for å forhindre begroing i bunnen av tårnet. Rengjøring av sensorerminst annenhver dag er nødvendig, en tidkrevende og arbeidskrevende aktivitet som, hvis den ikke gjøres, kan føre til at de må skiftes ut annenhver uke.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser Liquiline CDC90 sikrer mer enn tretti ganger lengre sensorlevetid.
- Spar tid med rengjøring og kalibrering under drift uten å måtte fjerne elektroder
- Spor effektivitet med selvdiagnostiske systemer, f.eks. sensorkondisjoneringskontroller
- Øk sikkerheten både for mennesker og prosesser siden ingen håndtering av kontaminert vann er nødvendig

Forhindre uplanlagte nedstengninger
Bruk av gamle, magnetiske nivåmålerenheter under olefinfraksjonering i miljøer med høye temperaturer kan redusere sikkerheten og føre til upålitelige målinger. Dessuten kan uforutsette stopp forekomme hvis temperaturen blir for høy.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser Levelflex FMP51 veiledet ledet radar sikrer kontrollert, pålitelig fraksjonering.
- Mål nivåer eksternt, kontinuerlig og pålitelig under forhold med høye temperaturer basert på "time-of-flight"-prinsippet
- Unngå uforutsette avstengninger ved å oppdage falske utkoblinger som utgjør en risiko for at enheter blir stående fast
- Forbedre sikkerheten med en andre enhet koblet til det sikkerhetsinstrumenterte systemet (SIS)
Fordeler
Med 60+ års applikasjonskunnskap i kjemisk industri, står vi for et langvarig forhold til våre kunder. Med dine fordeler i tankene, sørger vi for at du får den nødvendige støtten for å optimalisere prosessene dine, fra valg av riktig sensor til vedlikeholdskonsepter. Grunnlaget for din suksess er vår globale service- og salgsstyrke lokalisert i din region og står ved din side som pålitelige eksperter.
Viktige fakta
130 000€
kostnadsbesparelser per år i vedlikehold av pH-elektroden din, når du bruker vårt Liquiline automatiserte rengjørings- og kalibreringssystem, basert på 10 målepunkter i ditt anlegg
Viktige fakta
opptil 130 000 euro
kostnadsbesparelse per år i vedlikehold av pH-elektroden din, ved bruk av vårt Liquiline automatiske rengjørings- og kalibreringssystem, med utgangspunkt i 10 målepunkter på anlegget ditt
Viktige fakta
over 650 000
Coriolis mengdemålere installert
Hvordan vi kan hjelpe
Uavhengig av den kjemiske industrielle prosessen eller applikasjonen, vil den nyeste
generasjonen Endress+Hauser-sensorer gjøre deg i stand til å nå dine produktivitets- og kostnadsmål, gi nøyaktige målinger, redusere vedlikehold og nedetid under kalibrering og prøvetesting. Dessuten er salgs- og serviceteamene våre tilgjengelige over hele verden for ende-til-ende-støtte, fra valg av passende sensorer for å erstatte gamle enheter, til utforming av tilpassede vedlikeholdskonsepter.
- Sikker rengjøring og kalibrering under prosessen pluss selvdiagnostikk og uanstrengt bevistesting gjennom smart instrumentering med integrert Heartbeat-teknologi
- Instrumenter som passer best med egensikkerhet og høy nøyaktighet gir pålitelige data og prosesssikkerhet
- Direkte tilgjengelige mobile feltdata med RFID-koder for hurtig tilgang til ressursinformasjon
- Kombinerte plattformer i givere for å støtte en pålitelig, fokusert vedlikeholdstilnærming
- Beste tilpassede instrumenter med iboende sikkerhet og høy nøyaktighet gir pålitelige data og prosessikkerhet