MRO blir ofte ansett som utfordrende og kostbart. Men det er nødvendig å sikre tilgjengeligheten av deler som støtter utstyrspålitelighet. En av utfordringene er integrering av gjennomgående planlegging, økt pålitelighet og tilgjengelighet for fysiske ressurser, optimalisering av lagerbeholdning og realisering av effektiv forbrukshåndtering. Tilnærmingen vår hjelper deg med MRO-optimaliseringen av ditt kjemiske anlegg.
Viktige fakta
65%
av årets nettoresultat er lik vedlikeholdsbudsjettet til et produksjonsanlegg i dag.
Ifølge eksperter er vedlikehold sist på listen over signifikante kontrollerte utgifter.
Forbedre tilgjengeligheten til den kjemiske prosessen
Ved å følge trinnene i vårt velprøvde prosessverksted kan du forbedre MRO-arbeidsflyten din og spare tid og penger gjennom vedlikeholdsoptimalisering.
Etter kalibrering, beregnes intervaller, og det neste optimale kalibreringsintervallet beregnes. Denne prosedyren sikrer et kalibreringsprogram der avvik påvises tidlig.

Ved å følge trinnene i vårt velprøvde prosessverksted kan du forbedre MRO-arbeidsflyten din og spare tid og penger gjennom vedlikeholdsoptimalisering.

Etter kalibrering, beregnes intervaller, og det neste optimale kalibreringsintervallet beregnes. Denne prosedyren sikrer et kalibreringsprogram der avvik påvises tidlig.

Forretningsprosessrådgivning
Effektiv prosessoptimalisering eller vellykkede prosjektimplementeringer skjer ikke bare på papiret, det skjer også i hodet på folk og måten de arbeider på. Derfor har vi utviklet en standard serviceløsning for prosessindustrien generelt, basert på generiske modeller for håndtering av forretningsprosesser. Vårt tilbud for MRO optimering i ditt kjemiske anlegg hjelper deg til å ta de riktige beslutningene, optimalisere vedlikehold og sikre sikkerhet.
Vår ekspertise i felten
I et forretningsprosessverksted hjelper vi deg med å definere innholdet i alle relevante trinn. "Som den er"-analysen representerer den faktiske situasjonen. Dette trinnet er nødvendig for å forstå endringen i påvirkning fra den nåværende situasjonen til en ny. "To-Be"-situasjonen inkluderer prosessbeskrivelsen, nye systemarkitekturer, tilhørende arbeidsflyter og informasjonsutveksling mellom de ulike systemene i kjemiske anlegg. Det representerer en realistisk og best mulig løsning.
- Resultatet gjør det lettere for alle å forstå hvor skoen trykker, og hva som kan oppnås ved å implementere de nødvendige tiltakene.
- Omfattende dokumentasjon viser inntjeningsscenarioer og/eller potensielle innsparinger. Disse resultatene blir lagt frem for andelsholderne og ledelsen for godkjenning.
- Metoden brukes mer enn 70 ganger i en rekke bransjer, herunder kjemisk industri. På grunn av den strukturerte metoden og den tydelig inndelte fremdriftsplan med forbedringsanbefalinger blir resultatet mer bærekraftig.

Optimalisering av kalibreringsintervall
I dag baserer de fleste kjemiske produsenter kalibreringsintervallene sine på vilkårlig fastsatte datoer. Mens det kan oppfylle lovforpliktelser fører det også til at instrumenter blir kalibrert for ofte eller ikke ofte nok, noe som enten fører til bortkastede ressurser eller økt fare. Tradisjonelt legges kalibrering ofte til den årlige nedstengingen. Mens dette kan være praktisk, anbefaler ledende organer som ILAC ikke faste kalibreringsintervaller uten gjennomgang, siden de ikke anses som pålitelige.
Vår ekspertise i felten
Vårt serviceprodukt optimalisering av kalibreringsintervall (CIO) bruker en vitenskapelig dokumentert metode til å beregne neste optimale kalibreringsdato. Denne metoden regner inn avvik, fare og andre problemer for å optimalisere kalibreringsintervallene etter prosessbehovene. Den hjelper deg med å effektivisere driften og nå målene i vedlikeholdsbudsjettet. Samtidig begrenser den risikoen fordi hvert instrument får nøyaktig den kalibreringen det trenger. CIO gjør det mulig å:
- optimering av vedlikehold av kjemisk anlegg ved å utvide kalibreringsintervaller og kostnadsreduksjon (så langt det er mulig)
- reduser risiko (der det er nødvendig) ved å redusere kalibreringsintervaller og sikrer sikkerhet
Fordeler
Vårt viktigste mål er at du lykkes. Uansett hvor utfordrende vedlikeholdsmålene dine er, vil våre eksperter støtte deg i optimaliseringen. Vi hjelper deg gjennom implementeringen av et bærekraftig foreldelsesprogram slik at du kan oppnå målene om tilgjengelige og pålitelige kjemiske prosesser.
Viktige fakta
67 %
av aktuelle kalibreringsintervaller kan forlenges vesentlig
Viktige fakta
50 %
av lagerbeholdningen kan reduseres ved hjelp av et bærekraftig foreldelsesprogram
Viktige fakta
25 %
av oppetiden kan økes ved å implementere en perfekt balansert MRO-optimaliseringsstrategi basert på en velprøvd metode
Hvordan vi kan hjelpe
Vi hjelper deg med å optimalisere MRO-prosessene dine ved å tilby en effektiv, effektiv og papirløs løsning for kapitalforvaltning som integreres med forretningsprosessene dine og reduserer kostnader og feil. Våre MRO-eksperter identifiserer potensielle bruksområder i kjemiske anlegg hvor vi kan øke sikkerheten, øke effektiviteten eller redusere vedlikeholdskostnadene. Ved å følge utprøvde metoder hjelper vi deg med å optimalisere arbeidsflytene dine gjennom:
- forretningsprosesskonsulenter som holder en workshop: Ved å gjennomgå den eksisterende situasjonen (slik-er-det), kartlegges forbedringspotensialet. Forbedringene og de nye løsningene brukes til å utvikle en forbedret situasjon (slik-skal-det-bli).
- optimaliserte kalibreringsaktiviteter: Vår tjeneste for optimalisering av kalibreringsintervall tilbyr holdbare kalibreringsintervaller basert på vitenskapelige metoder som bygger på data i stedet for tradisjon.