Prosessikkerhet i kjemisk industri er viktig, spesielt når du arbeider med materialer som er farlige for mennesker, miljø og infrastruktur. Opprettholdelse av sikkerhetskrav og samtidig sikre konsistens mellom ytelse, høy produktivitet og kostnadseffektivitet, er den viktigste utfordringen dagens kjemiske produsent står overfor.
Viktige fakta
234 mil.
tonn ammoniakk
er den forventede globale etterspørselen av ammoniakk innen 2021 i henhold til sammendragsrapporten for gjødseloversikt av IFA (International Annual International Fertilizer Association) 2017.
Forbedre sikkerheten til de kjemiske prosessene
Klikk deg gjennom prosesskartene og se hvordan vi håndterer kritiske parametre.
Tryggere mengdemåling i kammerreaktoren med sikker totråds enhet.
Transparent måling av destillasjonsprosessen gir deg pålitelige data, f.eks. om påvisning av ammoniakknivå.
Dekk flere målepunkt med kun ett termoelement med MultiSens Flex TMS01 og TMS02 (godkjent i henhold til trykkforskrifter, som PED og ASME VIII).

Tryggere mengdemåling i kammerreaktoren med sikker totråds enhet.

Transparent måling av destillasjonsprosessen gir deg pålitelige data, f.eks. om påvisning av ammoniakknivå.

Dekk flere målepunkt med kun ett termoelement med MultiSens Flex TMS01 og TMS02 (godkjent i henhold til trykkforskrifter, som PED og ASME VIII).

Nøyaktig måling for produktbatchens renhet
Konsekvent produktkvalitet og renhet krever pålitelig, gjennomsiktig og nøyaktig måling av kritiske prosessparametere, i tillegg til å sikre en sikker og effektiv produksjonsprosess.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser kan utruste din batchreaktor med ekte to-trådsdrevne instrumenter for flow og nivå, sikre den ønskede målenøyaktigheten mens du sparer kostnader og plass. Sjekk vår ExiCalkulator for beregning av riktige kabellengder:
- Øk sikkerheten takket være egensikre enheter
- Forbedre beskyttelsen med omfattende Ex ia-konsept med verdensomspennende godkjenninger
- Unngå nedetid i prosessen med raske feilmeldinger (NAMUR NE 107)
- Forenkle din prooftestingen med vår Heartbeat Technology

Deteksjon av ammoniakknivå i separatoren
Fordamping av flytende kjemikalier som ammoniakk eller alkoholer fra vann skaper risiko ved oppvarming av beholdere. Opprettholdelse av disse nivåene er kritisk, og regulere disse nivåene krever svært sofistikert og nøyaktig instrumentering og teknikker.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hausers innovative Levelflex FMP54 med gassfase-kompensasjon, er den ideelle løsningen for nøyaktig nivåmåling i gassapplikasjoner høy tetthet:
- Raskere igangkjøring, vedlikehold og diagnostikk med HistoROM datahåndteringskonsept
- Drive time and cost savings with simple proof test concept according to SIL/WHG
- Enhance process safety with double ceramic coupling and gas-tight feed through
- Leverage real-time data and diagnostics capabilities with HART protocol

Ammonia temperature detection in the storage tank
Ammonia is a toxic gas when kept at room temperature, explaining why it is best to store it in its liquid state at -33 °C (-27.4 F). Measuring the temperature of both the fluid and the tank walls is essential for the avoidance of hotspots, however as accessing the filled tank is unfeasible, highly robust and accurate sensor technologies are required.
Vår ekspertise i felten
Combining Endress+Hauser StrongSens technology with our MultiSens TMS01 delivers optimal monitoring for the safe storage of liquid ammonia:
- Increase safety with complete tank mapping (up to 100m lengths) via a single process connection
- Reduce maintenance costs with highly durable sensors
Fordeler
Et trygt miljø og sikre kjemiske prosesser er svært viktig for samfunnet vårt. Derfor har operatørene ved kjemiske anlegg et særskilt ansvar for miljøet og sikkerheten ved prosessene. For å imøtekomme dette ansvaret trenger de en partner som de kan stole på. Vi hjelper både operatører, ingeniører og ledere ved kjemiske anlegg og svarer på spørsmål om hvordan våre instrumenter og løsninger kan bedre sikkerheten ved prosessene og øke effektiviteten.
Viktige fakta
Opptil 40 %
mindre nedetid takket være HistoROM datahåndteringskonsept for rask og enkel ferdigstillelse, vedlikehold og diagnostikk.
Viktige fakta
50 %
av tiden og kostnadene spares takket være enkelt testkonsept i henhold til SIL/WHG
Viktige fakta
Opptil 30 %
av målepunktene dekkes med kun ett termoelement med MultiSens Flex TMS01 og TMS02, som er tilgjengelige i samsvar med internasjonale trykkforskrifter (f.eks. PED og ASME VIII).
Hvordan vi kan hjelpe
Full sporbarhet med gjeldende sikkerhetsstandarder, Endress+Hauser portfolio av sikkerhetsmålingsteknologier spenner over kritiske parametre for komplekse kjemiske prosesser som ekstraksjon, reaksjon, separasjon og filtrering, for å sikre maksimal prosesskontroll med vedvarende tilgjengelighet og sikkerhet for anlegget.
- Bred sikkerhetstiltak-portefølje utviklet i samsvar med Sikkerhet ved design og standarder for eksplosjonsfarlige områder, f.eks. ATEX, FM og TIIS
- Smartsensorer med funksjonell sikkerhet i samsvar med IEC61508, opptil SIL 3 for dokumenterte testprosedyrer
- Sikkerhetsekspertise fra globalt nettverk
- Seminarer om sikkerhet og standarder (f.eks. ATEX, SIL og WHG) og opplæring for å hjelpe deg med å lære opp ditt personell