Vann er ikke bare grunnlaget for alt liv, men også en viktig komponent i industriell produksjon. Det brukes til avkjøling, rengjøring, oppvarming og skylling, og som drikkevann til ansatte. Men for at vannet skal kunne brukes trygt uten å skade prosessene, må det først behandles. En av hovedutfordringene operatører støter på med industriell vannbehandling, er balansen mellom effektivitet og vannkvalitet.
Viktige fakta
20%
av det globale vannforbruket
kan spores tilbake til industrien. I utviklede land er dette tallet betydelig høyere.
Industrielle vannbehandlingsprosesser

Membranfiltrering
En unik teknologi for vannbehandling, membranfiltrering kan brukes for å oppnå forskjellige mål, med varierende porestørrelser som muliggjør mekanisk separasjon av bakterier eller virus opp til enkeltioner for avsaltning. Membranfiltreringseffektivitet og levetid avhenger av regelmessig overvåking av flere vannparametere.
Vår ekspertise i felten
Både i bredde og allsidighet egner Endress+Hausers portefølje av instrumenter og utstyr til nøyaktig og pålitelig overvåking av parametere for optimal membraneffektivitet og levetid:

Varming og kjøling av vann
Korrosjon, begroing og skalering hemmer effektiviteten av kjøle- og kokeprosesser og kan forårsake alvorlige helseproblemer. Filtrering av kjølevann og dosering med biocider for å forhindre vekst av alger, sopp og bakterier, er standard praksis. Effektiviteten av disse prosessene avhenger av pålitelig, kontinuerlig overvåking av vannparametere som pH og oksygennivå.
Vår ekspertise i felten
Vår portefølje for væskeanalyse inkluderer digitale givere og transmittere, samt tilpassbare analysepaneler for pålitelig overvåking av viktige nøkkelparametere:
- Analyser vannkvaliteten med Memosens teknologi
- Overvåk alle kritiske kontrollpunkter med presisjon ved bruk av Liquiline transmitter
- Gjør de analytiske måleoppgavene enklere med tilpasset analysepaneler

Prosessvannbehandling
Prosessvann som brukes direkte i sluttprodukter må konsekvent være i samsvar med spesifikke egenskaper for pågående produktkvalitet. Parametere som pH, turbiditet og oksygen-nivåer må garanteres gjennom filtrering og tilsetning av presise doser av kjemiske midler.
Vår ekspertise i felten
Vår portefølje av mengdemålere, digitale analyseelektroder og transmittere gjør samsvar med prosessvannspesifikasjoner mulig:
- Dosér kjemiske midler med presisjon ved bruk av mengdemålere
- Overvåk prosessen trygt med Memosens teknologien
Fordeler
Endress+Hauser har over 60 års erfaring når det gjelder vannindustrien. Over hele verden stoler kommunale og industrielle kunder på våre ansattes ekspertise og vår dedikerte portefølje som er utformet med tanke på våre kunders utfordringer. Vi kan hjelpe deg med å sikre anleggets oppetid, produktkvalitet og kostnadseffektivitet.
Viktige fakta
Over 60 års
erfaring innen vann- og avløpsvannindustrien
Viktige fakta
250 000
digitale analysesensorer installert verden rundt
Viktige fakta
40 %
lengre levetid for våre digitale sensorer
Se vår portefølje
Avhengig av måten vannet brukes på, varierer utfordringene ved den industrielle vannbehandlingen. Det er behov for forskjellige prosesser. For eksempel kan det hende at anlegg på fjerntliggende steder først må produsere drikkevann ved å avsalte sjøvann. Andre industrier, for eksempel stålindustrien, trenger vann til dampgenerering og kjøleprosesser. Og vann som brukes direkte i produksjonsprosessen, kalt prosessvann, må behandles for å sikre produktkvalitet og prosesseffektivitet.
- Membranfiltrering
- Kjøling og koking av vann
- Vannbehandlingsprosess