Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Innledning

Garantert overholdelse av CO₂-logistikk gjennom nøyaktig måling

Etter fangst må kvaliteten og volumet på CO₂-en overvåkes som en del av en depotoverføringsavtale mellom utslippsselskapet og transportselskapet. Den rensede CO₂-en kan transporteres via rørledninger, jernbane, lastebiler og skip. Selv om det finnes flere transportetapper, har rørledninger vært den mest brukte transportmåten for store mengder CO₂ i tett fase. Når CO₂-en når den endelige destinasjonen, lagres den ofte i underjordiske saltvanns- og fjellformasjoner, tanker og uttømte olje- og gassreservoarer. CO₂-kvaliteten og -volumet verifiseres på nytt under lagringsprosessen for å sikre at de avtalte verdiene overholdes.

Flow metering system

Oppnå nøyaktig flowmåling av CO₂ i tett fase

Måling av CO₂-strømning i tett fase er avgjørende for rørledningstransport over lange avstander. I denne fasen har CO₂ en viskositet som ligner på en gass, men en tetthet som er nærmere en væske, noe som gjør måling utfordrende. På grunn av uvanlige variasjoner i de termofysiske egenskapene til CO₂ i denne tette fasen, må det utvises spesiell forsiktighet for å opprettholde temperatur og trykk. Systemet for måling av custody transfer-strømning består av:

  • Coriolis-massemålere for måling av CO₂ i tett fase
  • Komplett måleskid for høytrykk (opptil 250 bar). Dette inkluderer komplett rørledning, rørdeler, ventiler og annet tilhørende prosessutstyr i henhold til ASME CL 2500
  • Overholder standarder og godkjenninger for custody transfer, med våte deler og laserbasert analysator for kvalitetsmåling
  • CO₂-kvalitetssikring med TDLAS-basert fuktighetsmåling
Optisk analyse

Beskytt rørledninger mot korrosjon

Forurensninger i oppsamlet CO₂ kan føre til farlig korrosjon i stålrørledninger. Overskudd av hydrogensulfid (H₂S), fuktighet (H₂O) og oksygen (O₂) bidrar alle til dannelsen av aggressive syrer i rørledningen. Over tid vil korrosjonen fra disse syrene føre til lekkasjer eller strukturelle feil i rørledningen. Optisk baserte gassanalysatorer som bruker TDLAS- og QF-teknologi, gir disse fordelene:

  • H₂O og H₂S spormålinger i CO₂ bakgrunner
  • TDLAS-teknologi med høy nøyaktighet sikrer at det ikke er behov for kalibrering på stedet
  • O₂ måling ved hjelp av optisk QF-teknologi har ingen interferens fra sure gasser
  • Rask respons uten bevegelige deler eller forbruksmateriell
  • Pålitelig måling med NIST-sporbar fabrikkalibrering
Nivå

Sikker og presis måling av CO₂-væskenivå

CO₂, som primært transporteres som væske i marine fartøyer, byr på unike utfordringer når det gjelder lagring og håndtering på grunn av den lave temperaturen og dielektriske konstanten. Endress+Hausers radar-teknologi med guidede bølger gir stabil nivåmåling i væsker, med følgende fordeler:

  • Patentert end-of-probe evalueringsalgoritme og en koaksial sonde sikrer stabil måling
  • Resultatene er upåvirket av svingninger i prosesstettheten og temperaturen
  • Vedlikeholdsfri design uten bevegelige deler for sikkerhet og tilgjengelighet
Temperatur

Forhindre CO₂-faseendring med temperaturmåling

Fasediagrammet for karbondioksid er sammenlignbart med det for vann. Ved omgivelsesforhold er CO₂ en gass og flytendegjøring skjer bare mellom det kritiske punktet og trippelpunktet. Nøyaktig temperaturmåling er avgjørende for å forhindre faseendringer under CO₂-lagring og transport, for å optimere sikkerhet og effektivitet. Våre instrumenteringsfordeler inkluderer:

  • To prosessbarrierer med feilindikasjon som gir verdifull informasjon om helsestatus
  • iTHERM QuickNeck: kostnads- og tidsbesparelser med en verktøyfri rekalibrering
  • Diagnostikkinformasjon i henhold til NAMUR NE107
  • Overspenningsbeskyttelse
  • SIL-sertifisering i henhold til IEC 61508:2010

Har du et prosjekt på gang? Diskuter dine utfordringer med oss

Din lokale Endress+Hauser ekspert er klar til å bistå deg.

Sluttnoter

Relaterte løsninger

Lær mer om karbonfangst