Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Forbedre sikkerheten og effektiviteten i luftseparasjonsenheter (ASU-er)

Den best egnede instrumenteringen for din luftseparasjonsprosess

Air Separation Unit
Innledning

Prosessinstrumentering for luftseparasjonsenheter (ASU)

Luftseparasjonsenheter (Air Separation Units; ASU) separerer luft i nitrogen og oksygen. Prosessen baserer seg på kryogen destillasjon, som utnytter de ulike kokepunktene til disse gassene ved lave temperaturer. ASU-enhetene leverer nitrogen til ammoniakksyntesen, og dette nitrogenet blir deretter kombinert med grønt hydrogen i en reaktor. Nøyaktig prosessmåleutstyr er avgjørende for å minimere sikkerhetsrisikoen og sikre effektiv drift og høy kvalitet på industrigassene.

Parametere

Fokus på viktige prosessparametere

Overvåk trykket i kompressoren på en pålitelig måte

Overvåking av trykket er avgjørende for å sikre ideelle inntaksforhold og for å beskytte kompressoren mot skader på grunn av lavt eller varierende trykk.

Mål temperaturen nøyaktig

Nøyaktige temperaturmålinger sikrer både effektiv kondensering og effektiv separasjon av nitrogen, oksygen og argon.

Hold oversikt over væskenivået i reboileren

Det er avgjørende for stabil drift at det er tilstrekkelig med væske til fordampingen. Pålitelig overvåking av væskenivået i reboileren gjør det også mulig å unngå skader.

Trykkmåling

Oppretthold kompressorsikkerheten med Endress+Hausers trykktransmittere

Trykkmåling i ASU-kompressorer står overfor betydelige utfordringer på grunn av ekstreme driftsforhold. Høye trykk, ofte over 100 bar, krever spesialiserte sensorer. Trykkpulsasjoner og vibrasjoner forårsaket av kompressordrift kan skade sensorene og gi skjeve avlesninger. Cerabar PMP71B gir deg dette:

  • Robusthet og lang levetid
  • Enkel indikasjon på enhetens status - displayet skifter fra grønt til rødt når det oppstår diagnostiske meldinger
  • Reduserer systematiske feil takket være feilfri SIL-kommisjonering og instrumentstyrt prøvetesting
Måling av temperatur

Enhance process safety with robust temperature sensors

Temperaturmåling i ASU-destillasjonskolonner byr på unike utfordringer på grunn av det kryogene miljøet. Det kan være vanskelig å opprettholde nøyaktighet og stabilitet ved så lave temperaturer, ettersom sensordrift og kalibreringsproblemer blir mer utbredt. iTHERM TM131 sørger for dette:

  • Andre prosessbarriere med feilindikasjon som gir verdifull informasjon om helsestatus
  • iTHERM StrongSens: uovertruffen vibrasjonsmotstand (> 60 g) for optimal anleggssikkerhet
  • Internasjonal sertifisering: eksplosjonsbeskyttelse i henhold til ATEX, IECEx, CSA C/US og NEPSI
Nivåmåling

Pålitelig nivåmåling med ledet radar for økt effektivitet i reboilere

Nivåmåling i reboilere i ASU-destillasjonskolonner byr på utfordringer på grunn av de kryogene temperaturene og strømningsforholdene. Den ekstreme kulden kan påvirke nøyaktigheten til tradisjonelle nivåsensorer, mens tilstedeværelsen av både væske- og dampfase kan føre til unøyaktige avlesninger. Spesialisert nivåmåling med Levelflex FMP54 gir:

  • Pålitelig måling selv under skiftende produkt- og prosessforhold
  • Høyeste pålitelighet takket være ny Multi-Echo Tracking-evaluering
  • Maskinvare og programvare utviklet i henhold til IEC 61508 opp til SIL3

Planlegger du et prosjekt? Diskuter utfordringene med oss.

Din lokale Endress+Hauser ekspert er klar til å hjelpe deg

Sluttnoter

Relaterte løsninger

Finn ut hvorfor vi er den rette partneren for bærekraftig og effektiv ammoniakk- og hydrogenproduksjon.