Om automatiske vannprøvetakere
Det er mange grunner til å ta prøver av vann eller avløpsvann. Ofte er det et lovpålagt krav, men det kan også være nødvendig for å beskytte overflatevann, overvåke renseprosesser eller identifisere utslipp til avløpssystemet. Våre automatiske vannprøvetakere er den smarte og velprøvde måten å ta prøver på. De helautomatiske systemene tar prøver for industrielle og kommunale avløpsrenseanlegg, vannforvaltningsmyndigheter og alle industrikunder der pålitelig vannprøvetaking er avgjørende.
Våre automatiske vannprøvetakere egner seg til en rekke bruksområder, for eksempel:
- Prøvetaking av vann
- Prøvetaking av overvann
- Prøvetaking av overflatevann
- Prøvetaking av elver
- Prøvetaking av brønner
- Overvåking av nedbørsfelt
- Overvåking av prosessvann
- Produktprøvetaking for kvalitetsverifisering
- Prøvetaking av avløpsvann
- Prøvetaking av slam fra forbehandling
- Overvåking av kloakksystemer
Toppmoderne kjølesystem
Alle våre stasjonære prøvetakere er utstyrt med moderne kjøleteknologi. Vi unngår hydrofluorkarboner (HFK) for å skåne miljøet og redusere klimagasspotensialet.
Dra nytte av:
- Miljøvennlig kjøleteknologi
- Harmonisering av reservedelslagre
- Kompatibilitet og modularitet
Automatisk vannprøvetaking i et avløpsrenseanlegg med Liquistation CSF48-prøvetaker.
Bli kjent med vår unike igangkjøringsveiviser for Liquistation CSF28
Automatisk prøvetaking av elver med den bærbare prøvetakeren Liquiport CSP44.
Liquistation og Liquiport automatiske vannprøvetakere med et utvalg av prøveflaskekonfigurasjoner og slanger.

Automatisk vannprøvetaking i et avløpsrenseanlegg med Liquistation CSF48-prøvetaker.
Bli kjent med vår unike igangkjøringsveiviser for Liquistation CSF28

Automatisk prøvetaking av elver med den bærbare prøvetakeren Liquiport CSP44.

Liquistation og Liquiport automatiske vannprøvetakere med et utvalg av prøveflaskekonfigurasjoner og slanger.
Tidsstyrt prøvetaking av vann og avløpsvann
Prøvetaking av vann og avløpsvann med våre automatiske vannprøvetakere er enkelt og helt pålitelig: Bare tast inn ønsket tidsintervall og prøvevolum i menyen, så gjør prøvetakeren resten - i full overensstemmelse med de internasjonale vannforskriftene. Vannprøvetakingsstasjonene våre kan kjøle ned sammensatte prøver og er vandalsikre. Dermed er du på den sikre siden når du skal bevise noe overfor myndighetene.
Strømningsproporsjonal prøvetaking av vann og avløpsvann
Våre automatiske vannprøvetakere er utstyrt med en sender/transmitter som kan motta eksterne signaler, f.eks. fra en flowmåler. På denne måten kan prøvetakingen tilpasses strømningshastigheten: jo mer strømning, desto høyere prøvetakingsfrekvens. Anleggsledere har alltid en detaljert oversikt over innkommende vannavgifter.
Hendelsesutløst prøvetaking av vann og avløpsvann
Våre automatiske vannprøvetakere er utstyrt med analytiske sensorer og kan oppdage høye belastninger i vann eller avløpsvann og utløse prøvetakingen automatisk. Denne hendelsesutløste prøvetakingen gir pålitelig informasjon om toppbelastninger i overflatevann, for eksempel elver eller innsjøer, eller i innløpet til renseanlegg. Når våre automatiske vannprøvetakere plasseres i kloakksystemet, oppdager de belastningstoppene tidlig nok til at belastningen kan omdirigeres til fordrøyningsbassenger før den når innløpet til renseanlegget.
Fordeler
- Fleksible prøvetakingsprogrammer i de automatiske vannprøvetakerne gjør det mulig å ta tidsstyrte sammensatte vannprøver samt hendelsesutløste prøver i én og samme enhet. Prøvene fylles i individuelt tildelte prøveflasker.
- Våre Liquistation-prøvetakingsstasjoner har et feilsikkert kjølesystem og et vandalsikkert hus som garanterer utmerket sikkerhet for vann- eller avløpsvannprøvene dine.
- Den bærbare Liquiport-prøvetakeren er perfekt egnet for mobil vannprøvetaking, prøvetaking av overflatevann, elveprøver, brønnprøver og overvåking av avløpssystemer. Den innebygde batteripakken gjør det mulig å bruke den selvstendig, selv i avsidesliggende områder.
- Våre automatiske vannprøvetakere har allerede en sender om bord. Koble til pH, ledningsevne, oksygen, turbiditet og andre sensorer for å få en helautomatisk målestasjon, f.eks. for overvåking av overflatevann eller avløpsvann.
- Når våre helautomatiske prøvetakere for avløpsvann installeres både i innløpet og utløpet av renseanlegget, kan du evaluere og beregne hvor godt forurensende stoffer ble nedbrutt og hvor mye energi som ble brukt.