Prosessinstrumentering for luftseparasjonsenheter (ASU)
Luftseparasjonsenheter (Air Separation Units; ASU) separerer luft i nitrogen og oksygen. Prosessen baserer seg på kryogen destillasjon, som utnytter de ulike kokepunktene til disse gassene ved lave temperaturer. ASU-enhetene leverer nitrogen til ammoniakksyntesen, og dette nitrogenet blir deretter kombinert med grønt hydrogen i en reaktor. Nøyaktig prosessmåleutstyr er avgjørende for å minimere sikkerhetsrisikoen og sikre effektiv drift og høy kvalitet på industrigassene.
Parametere
Fokus på viktige prosessparametere
Overvåk trykket i kompressoren på en pålitelig måte
Overvåking av trykket er avgjørende for å sikre ideelle inntaksforhold og for å beskytte kompressoren mot skader på grunn av lavt eller varierende trykk.
Det er avgjørende for stabil drift at det er tilstrekkelig med væske til fordampingen. Pålitelig overvåking av væskenivået i reboileren gjør det også mulig å unngå skader.
Oppretthold kompressorsikkerheten med Endress+Hausers trykktransmittere
Trykkmåling i ASU-kompressorer står overfor betydelige utfordringer på grunn av ekstreme driftsforhold. Høye trykk, ofte over 100 bar, krever spesialiserte sensorer. Trykkpulsasjoner og vibrasjoner forårsaket av kompressordrift kan skade sensorene og gi skjeve avlesninger. Cerabar PMP71B gir deg dette:
Robusthet og lang levetid
Enkel indikasjon på enhetens status - displayet skifter fra grønt til rødt når det oppstår diagnostiske meldinger
Reduserer systematiske feil takket være feilfri SIL-kommisjonering og instrumentstyrt prøvetesting
Enhance process safety with robust temperature sensors
Temperaturmåling i ASU-destillasjonskolonner byr på unike utfordringer på grunn av det kryogene miljøet. Det kan være vanskelig å opprettholde nøyaktighet og stabilitet ved så lave temperaturer, ettersom sensordrift og kalibreringsproblemer blir mer utbredt. iTHERM TM131 sørger for dette:
Andre prosessbarriere med feilindikasjon som gir verdifull informasjon om helsestatus
iTHERM StrongSens: uovertruffen vibrasjonsmotstand (> 60 g) for optimal anleggssikkerhet
Internasjonal sertifisering: eksplosjonsbeskyttelse i henhold til ATEX, IECEx, CSA C/US og NEPSI
Pålitelig nivåmåling med ledet radar for økt effektivitet i reboilere
Nivåmåling i reboilere i ASU-destillasjonskolonner byr på utfordringer på grunn av de kryogene temperaturene og strømningsforholdene. Den ekstreme kulden kan påvirke nøyaktigheten til tradisjonelle nivåsensorer, mens tilstedeværelsen av både væske- og dampfase kan føre til unøyaktige avlesninger. Spesialisert nivåmåling med Levelflex FMP54 gir:
Pålitelig måling selv under skiftende produkt- og prosessforhold
Høyeste pålitelighet takket være ny Multi-Echo Tracking-evaluering
Maskinvare og programvare utviklet i henhold til IEC 61508 opp til SIL3
Finn ut hvorfor vi er den rette partneren for bærekraftig og effektiv ammoniakk- og hydrogenproduksjon.
Safe green ammonia production
Discover save green ammonia production, delve into the methods and benefits, and see how it's leading the charge towards a more sustainable tomorrow. Learn more!
Increasing green hydrogen production efficiency
Discover how optimizing processes and innovations are revolutionizing green hydrogen production efficiency, contributing to a cleaner energy landscape. Learn more!
Bærekraft gjennom grønn ammoniakkproduksjon
Oppdag hvordan grønn ammoniakk kan revolusjonere karbonreduksjon i hverdagsprodukter og gjødsel. Utforsk utfordringene og mulighetene for å skalere opp produksjonen.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.