Berøringsfrie mengdemålere for komplekse applikasjoner
Førstevalget for pålitelig, fleksibel og vedlikeholdsfri mengdemåling med clamp-on, selv under krevende forhold
Er målepunktet ditt plassert i et eksplosjonsfarlig område, krever det et høyt sikkerhetsintegritetsnivå (SIL) eller er prosesstemperaturen over 170 °C? Spesielt krevende applikasjoner trenger spesielt robust instrumentering. Prosonic Flow P 500 er konstruert for vedlikeholdsfri drift over lang tid - selv under vanskelige forhold. Den inneholder ikke bare alle de standard funksjonene av våre clamp-on-flowmetre, men også flere produktfunksjoner som gjør det enkelt å håndtere komplekse applikasjoner:
Fordeler
Pålitelig måleytelse - velprøvde sensorer i kombinasjon med et vedlikeholdsfritt monteringssystem gir langtidsstabile signaler, selv ved høye temperaturer opp til 550 °C (1022 °F)
Sammenlignbar strømningsinformasjon for flytende hydrokarboner - valgfri Petroleum-applikasjonspakke for beregning av standardvolum og identifisering av ulike produkter i en rørledning med flere produkter
Høye sikkerhetsstandarder - Prosonic Flow P 500 er utviklet i samsvar med kravene til funksjonell sikkerhet i IEC 61508 og har internasjonale godkjenninger for eksplosjonsfarlige områder
Pålitelig drift selv ved høye temperaturer
For applikasjoner med temperaturer over 170 °C (338 °F) tilbyr Prosonic Flow P 500 høytemperatursensorer som måler pålitelig opp til 550 °C (1022 °F). Den direkte koblingen av sensorene til målerøret og det svært lille koblingsområdet sikrer en ekstremt robust måling, som også kan isoleres fullstendig.
Bruksområder ved høye temperaturer
![clamp-on høytemperatursensorer Bilde av clamp-on høytemperatursensorer](/__image/a/9822493/k/5c0704cec031452af791b61c34c5ab0a75543796/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/EHFL-Photoshooting-Prosonic_Flow_P500_HT-Sensorparts-MEKR-0062-2.jpg)
Takket være høytemperatursensorene kan man oppnå pålitelige måleresultater for en rekke bruksområder som råolje, coker-feeds, FCC og HCS crackere, samt atmosfæriske og vakuumdestillasjonsenheter i olje- og gassindustrien. I kjemisk industri: separatorer, destillasjon og eksoterme prosesser. I kraft- og energiindustrien kan sensorene brukes i CSP-applikasjoner med smeltet salt og termisk olje eller i rør med kjølevann.
Enkel innsikt i flytende hydrokarboner
Petroleum Application Package (PAP) for Prosonic Flow P 500 gjør det mulig å beregne standardvolumet for flytende hydrokarboner for å få sammenlignbar strømningsinformasjon. Til dette formålet velges den aktuelle væsken i PAP, og det utføres en ekstra temperaturmåling. På denne måten kan materialstrømmer balanseres og lekkasjer oppdages. En annen stor fordel er at PAP identifiserer ulike flytende hydrokarboner i rørledninger med flere produkter.
Høyeste sikkerhetsstandarder
![Logo av SIL hos Endress+Hauser Logo av SIL hos Endress+Hauser](/__image/a/9822953/k/2848307bd63183b7894d9fab8b353a8952efa364/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/SIL_Logo.jpg)
I mange bruksområder har sikkerhet høyeste prioritet. Prosonic Flow P 500 oppfyller de høyeste sikkerhetsstandardene og er utviklet i samsvar med IEC 61508 functional safety requirements (SIL). I tillegg har strømningsmåleren internasjonale godkjenninger for eksplosjonsfarlige områder (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) og kan brukes i sikkerhetsrelaterte applikasjoner umiddelbart etter installasjon.
Varierte bruksområder
Med en lang liste over funksjoner, funksjonalitet og godkjenninger er Prosonic Flow P 500 ideell for spesielt krevende bruksområder som tankavvanning, vanninjeksjon eller måling av flytende hydrokarboner i oljeindustrien. I kombinasjon med høytemperatursensorene gir clamp-on-flowmeteret også pålitelige og nøyaktige måleverdier for termiske oljeapplikasjoner eller batchproduksjon i kjemisk industri.
Eksempel på bruksområde: Batch-reaktorer
For å oppnå en optimal batchproduksjonsprosess i kjemisk industri må doseringen av en lang rekke kjemikalier, noen med høy viskositet, overvåkes nøye. Prosonic Flow P 500 i kombinasjon med sine høytemperatursensorer på opptil 550 °C (1022 °F) og godkjenninger for eksplosjonsfarlige områder er ideelt egnet til dette formålet. Sensorene monteres på utsiden av røret, og takket være FlowDC kan de brukes selv ved begrensede innløps- og utløpsstrekninger på ned til 2 x DN.
Nedlastinger
-
-
Brosjyre
e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance
The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement
Filstørrelse:
Filnavn:
-