Berøringsfrie mengdemålere for komplekse applikasjoner
Førstevalget for pålitelig, fleksibel og vedlikeholdsfri mengdemåling med clamp-on, selv under krevende forhold
Er målepunktet ditt plassert i et eksplosjonsfarlig område, krever det et høyt sikkerhetsintegritetsnivå (SIL) eller er prosesstemperaturen over 170 °C? Spesielt krevende applikasjoner trenger spesielt robust instrumentering. Prosonic Flow P 500 er konstruert for vedlikeholdsfri drift over lang tid - selv under vanskelige forhold. Den inneholder ikke bare alle de standard funksjonene av våre clamp-on-flowmetre, men også flere produktfunksjoner som gjør det enkelt å håndtere komplekse applikasjoner:
Fordeler
Pålitelig måleytelse - velprøvde sensorer i kombinasjon med et vedlikeholdsfritt monteringssystem gir langtidsstabile signaler, selv ved høye temperaturer opp til 550 °C (1022 °F)
Sammenlignbar strømningsinformasjon for flytende hydrokarboner - valgfri Petroleum-applikasjonspakke for beregning av standardvolum og identifisering av ulike produkter i en rørledning med flere produkter
Høye sikkerhetsstandarder - Prosonic Flow P 500 er utviklet i samsvar med kravene til funksjonell sikkerhet i IEC 61508 og har internasjonale godkjenninger for eksplosjonsfarlige områder
Pålitelig drift selv ved høye temperaturer
For applikasjoner med temperaturer over 170 °C (338 °F) tilbyr Prosonic Flow P 500 høytemperatursensorer som måler pålitelig opp til 550 °C (1022 °F). Den direkte koblingen av sensorene til målerøret og det svært lille koblingsområdet sikrer en ekstremt robust måling, som også kan isoleres fullstendig.
Bruksområder ved høye temperaturer
Takket være høytemperatursensorene kan man oppnå pålitelige måleresultater for en rekke bruksområder som råolje, coker-feeds, FCC og HCS crackere, samt atmosfæriske og vakuumdestillasjonsenheter i olje- og gassindustrien. I kjemisk industri: separatorer, destillasjon og eksoterme prosesser. I kraft- og energiindustrien kan sensorene brukes i CSP-applikasjoner med smeltet salt og termisk olje eller i rør med kjølevann.
Enkel innsikt i flytende hydrokarboner
Petroleum Application Package (PAP) for Prosonic Flow P 500 gjør det mulig å beregne standardvolumet for flytende hydrokarboner for å få sammenlignbar strømningsinformasjon. Til dette formålet velges den aktuelle væsken i PAP, og det utføres en ekstra temperaturmåling. På denne måten kan materialstrømmer balanseres og lekkasjer oppdages. En annen stor fordel er at PAP identifiserer ulike flytende hydrokarboner i rørledninger med flere produkter.
Høyeste sikkerhetsstandarder
I mange bruksområder har sikkerhet høyeste prioritet. Prosonic Flow P 500 oppfyller de høyeste sikkerhetsstandardene og er utviklet i samsvar med IEC 61508 functional safety requirements (SIL). I tillegg har strømningsmåleren internasjonale godkjenninger for eksplosjonsfarlige områder (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) og kan brukes i sikkerhetsrelaterte applikasjoner umiddelbart etter installasjon.
Varierte bruksområder
Med en lang liste over funksjoner, funksjonalitet og godkjenninger er Prosonic Flow P 500 ideell for spesielt krevende bruksområder som tankavvanning, vanninjeksjon eller måling av flytende hydrokarboner i oljeindustrien. I kombinasjon med høytemperatursensorene gir clamp-on-flowmeteret også pålitelige og nøyaktige måleverdier for termiske oljeapplikasjoner eller batchproduksjon i kjemisk industri.
Eksempel på bruksområde: Batch-reaktorer
For å oppnå en optimal batchproduksjonsprosess i kjemisk industri må doseringen av en lang rekke kjemikalier, noen med høy viskositet, overvåkes nøye. Prosonic Flow P 500 i kombinasjon med sine høytemperatursensorer på opptil 550 °C (1022 °F) og godkjenninger for eksplosjonsfarlige områder er ideelt egnet til dette formålet. Sensorene monteres på utsiden av røret, og takket være FlowDC kan de brukes selv ved begrensede innløps- og utløpsstrekninger på ned til 2 x DN.
Nedlastinger
-
-
Brosjyre
e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance
The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement
Filstørrelse:
Filnavn:
-