Ta godt vare på dampgeneratorene dine med SWAS-løsninger som holder dem frie for avleiringer og korrosjon
Damp er den sikreste måten å generere varme på i kjemisk industri, for eksempel i reaktorer. For at dampgenereringen skal gå feilfritt og med minimalt energiforbruk og for at kjeler og rørledninger skal være beskyttet mot korrosjon og avleiring, må matevannet være av jevn kvalitet. Endress+Hausers plassbesparende SWAS Compact analysesystem har den nyeste måleteknologien for alle viktige parametere med svært lavt kjølevann- og prøveforbruk.
SWAS Compact sparer opptil 70 % av vannforbruket
sammenlignet med konvensjonelle SWAS-systemer
Det enestående SWAS Compact-systemet, optimalt egnet for kjemisk industri, byr på maksimalt med pålitelighet, oppetid og sporbarhet, i kombinasjon med svært lavt prøve- og kjølevannsforbruk. Dette sikres med patentert gjennomstrømningsarmatur med avansert sensorarrangement. Effektiv damp- og vannovervåkning gir kostnads- og ressursbesparende kjemikalieproduksjon.
Endress+Hauser
Alle viktige parametere i dampgenereringsprosesser kan overvåkes trygt med Endress+Hausers damp- og vannovervåkningssystemer
Illustrasjon av den industrielle dampgenereringsprosessen slik den foregår for eksempel i kjemisk industri
Hvordan vi kan hjelpe
Med våre avanserte SWAS-løsninger har du kvaliteten på matevannet fullstendig under kontroll. Dra nytte av svært effektiv overvåkning av en rekke komplekse parametere samtidig på én sentral plassering. Konsekvent rent vann bidrar til å minimere prosess-stans og forlenge levetiden på dampkjelene. Du holder deg trygt under grenseverdiene, og sporbarhet og sikker datahåndtering gir bevis på vannkvaliteten til enhver tid. De nøkkelferdige systemene er enkle å sette i drift og betjene.
Få støtte og spar arbeidstid med et kompakt system som er enkelt å betjene og vedlikeholde og som passer perfekt til dine behov. Alle våre SWAS-paneler muliggjør svært effektiv overvåkning som overholder regelverket til punkt og prikke takket være CE-merking.
Dra nytte av et komplett nøkkelferdig SWAS Compact-system som analyserer pH, oppløst oksygen, ledningsevne og syreledningsevne i én enkelt panelløsning. Nøyaktige data fra kritiske prosesspunkter i sanntid, uten at produksjonen må avbrytes.
Med et prøvevolum på kun 10 l/t kan du spare kostnader til råvarer og bruke 70 % mindre kjølevann og energi enn ved lignende systemer, takket være vår patenterte måleanordning i SWAS Compact-panelet.
Du kan integrere alle SWAS-løsninger enkelt og sømløst i dine eksisterende PLS-er ved å bruke forskjellige grensesnitt, analogt, digitalt eller via IIoT-tilkobling.
Med våre damp- og vannanalysesystemer drar du fordel av sikker databehandling som dokumenterer vannkvaliteten til enhver tid. Enkel tilkobling via plug-and-play gjør at du kommer raskt i gang.
Vårt tilbud
Smarte overvåkningsløsninger for dampgeneratorer fra Endress+Hauser, som SWAS Compact-panelene, gir toppavanserte målinger av alle kritiske parametere på ett sentralt sted. Dette sikrer at komponentene beskyttes mot korrosjon og belegg. SWAS-løsninger...
Smarte overvåkningsløsninger for dampgeneratorer fra Endress+Hauser, som SWAS Compact-panelene, gir toppavanserte målinger av alle kritiske parametere på ett sentralt sted. Dette sikrer at komponentene beskyttes mot korrosjon og belegg. SWAS-løsninger fra Endress+Hauser er velprøvd på en rekke bruksområder de siste tiårene. Du får en nøkkelferdig løsning som kun trenger å kobles til prosessene, og så er du klar.
Vannanalyse av alle typiske viktige parametere: f.eks. pH/ORP, oppløst oksygen, ledningsevne (total, kationisk/syre, differensial), turbiditet, TOC. Ytterligere parametere og tredjepartssensorer på forespørsel.
Vannanalyse av alle typiske viktige parametere: f.eks. pH/ORP, oppløst oksygen, ledningsevne (total, kationisk/syre, differensial), turbiditet, TOC. Ytterligere parametere og tredjepartssensorer på forespørsel.
Måling av opptil åtte parametere med én brukervennlig Liquiline-giver.
Nøkkelferdig SWAS Compact-system for måling av total ledningsevne, syre/kationisk og differensiell ledningsevne, oppløst oksygen, pH for temperaturer opp til 50 bar / 725 psi og 240 °C / 460 °F i én enhet.
Prøveklargjøring med temperatur- og trykkreduksjonssystem opptil 320 bar / 4640 psi og 575 °C / 1060 °F er tilgjengelig.
Integrert pH-verdiberegning ved bruk av differensiell ledningsevne.
Beregning av gjenværende kationbytterkapasitet.
Systemet slås av automatisk dersom kondensattemperaturen overskrider sikkerhetsgrensene.
The glass electrode with Memosens technology is the digital all-rounder for process and environmental technology. Benefit from low maintenance, a long operating life and best value for money.
Oppnå driftseffektivitet, forbedre påliteligheten ved feltmålinger og forebygg kvalitets-, sikkerhets- og miljørisikoer med Endress+Hausers vedlikeholdstjenester.
Oppnå effektiv, enkel og sikker vannkvalitetsovervåking for kjemiske prosesser med Endress+Hausers nøkkelferdige løsninger.
Sikker overvåking av avløpsvannprodukter i kjemiprosesser
Sikker overvåking av avløpsvannprodukter i kjemiprosesser
Oppdag våre løsninger for sikker overvåking av avløpsvannkvalitet, slik at du kan optimalisere behandlingen av avløpsvann i det kjemiske anlegget og sikkert overholde de foreskrevne utslippsgrensene.
Ledende tankmålingssystemer for den kjemiske industrien
Ledende tankmålingssystemer for den kjemiske industrien
Oppdag hvordan Endress+Hausers tankmålingsløsninger forvandler bulkvæskedebitering og -oppbevaring i den kjemiske industrien.
Smart lagerovervåkning for kjemisk industri
Smart lagerovervåkning for kjemisk industri
Se hvordan Endress+Hausers lagerovervåkningsløsninger gir effektivitet og transparens innen lagerstyring for kjemisk industri.
Planlegging og lageroptimalisering for den kjemiske industrien
Planlegging og lageroptimalisering for den kjemiske industrien
Oppdag Endress+Hausers planleggings- og lageroptimaliseringsløsninger for en forbedret forsyningskjede i den kjemiske industrien.
Laste-/losseskinner for kjemikalier fra tankbiler og jernbanevogner
Laste-/losseskinner for kjemikalier fra tankbiler og jernbanevogner
Finn ut mer om Endress+Hausers nøkkelferdige løsninger for sikker, nøyaktig og kostnadseffektiv lasting og lossing av væske til tankbiler og jernbanevogner i kjemiindustrien.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.