Måling av sammensetning ved lasting av LNG-lastebil
Pålitelige og øyeblikkelige avlesninger av sammensetning under lasting av LNG-lastebil
Lasting av lastebil representerer et viktig punkt i LNG-leveringskjeden i mindre skala. Vanlige systemer med gasskromatograf/fordamper krever lange avkjølinger før måling, noe som forårsaker lang ventetid. Unøyaktige avlesninger kan skyldes ustabile gjennomstrømninger eller variasjoner i LNG-sammensetningen. Systemer med gasskromatograf/fordamper innebærer hyppig vedlikehold, prøvekondisjonering og transport av fordampet gass til analysatoren — noe som medfører høye driftskostnader. Raman-analysatorene fra Endress+Hauser kan hjelpe.
Øyeblikkelige målinger under lasting av LNG-lastebiler
uten ventetid og vedlikehold
Våre Raman-analysatorer er klare straks gjennomstrømningen starter under lasting av LNG-lastebiler. Denne teknologien er perfekt for alle laststørrelser fordi den er immun mot variasjoner eller avbrudd i gjennomstrømningen. Det sikrer trygge og presise målinger av LNG-sammensetning, Btu og Wobbe-indeks uten avkjølingsforsinkelse og uten vedlikehold av gasskromatograf-/fordampersystemene. Med kompakt avtrykk og enkel installasjon reduserer våre analysatorer driftskostnadene fordi de ikke trenger forbruksartikler, prøvekondisjonering, fordampere eller vakuumslange.
Forbedre hastigheten og kvalitet i lastingen av LNG-lastebiler med nøyaktige og øyeblikkelige målinger av LNG-sammensetning som ikke krever avkjøling og vedlikehold.
Oppnå et raskere målesvar straks LNG-gjennomstrømningen starter
Benytt en sikker og dokumentert LNG-måleteknikk – verifisert av GERG
Få nøyaktige målinger av sammensetningen som ikke påvirkes av variasjoner i LNG-gjennomstrømningen
Unngå prøvetaking ved hjelp av kryogenprober på stedet
Oppdag raskt endringer i LNG-sammensetningen for å unngå kvalitetsproblemer
Se funnene fra GERG-rapporten om bruk av en Raman Rxn4-analysator og Raman Rxn-41 kryogen probe til pålitelig måling av den kjemiske sammensetningen av LNG under kommersielle transaksjoner.
Raman-analysatorer og -prober fra Endress+Hauser tilbyr raske og pålitelige målinger av LNG-sammensetning og energiinnhold under lasting av lastebiler. Vår Raman-teknologi har ingen bevegelige deler og krever ingen isolert overføringslinje eller...
Raman-analysatorer og -prober fra Endress+Hauser tilbyr raske og pålitelige målinger av LNG-sammensetning og energiinnhold under lasting av lastebiler. Vår Raman-teknologi har ingen bevegelige deler og krever ingen isolert overføringslinje eller forbruksartikler (f.eks. kalibrerings- og bærergasser). Endress+Hauser har mange tiårs erfaring innen prosessautomatisering som vi bruker for å tilby kundene nøkkelferdige installasjoner og globale løsninger for å forbedre prosessene deres.
Innovative Raman fiber optics designed for maximum laser safety and easy installation
Nedlastinger
Teknisk utredning (WP)
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Teknisk utredning (WP)
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Måleskider for lasting og lossing innen olje og gass
Måleskider for lasting og lossing innen olje og gass
Finn ut mer om Endress+Hausers industriløsninger innen olje og gass for nøyaktige og trygge løsninger for kjøp og salg av flytende petroleumsprodukter via lastebil eller jernbane.
Tankmålingssystemer for olje- og gassindustrien
Tankmålingssystemer for olje- og gassindustrien
Forbedre debiteringen og oppbevaringen av olje- og gassbulkvæske med Endress+Hausers tankmålingsløsninger.
Lossesystemer for oljetanker
Lossesystemer for oljetanker
Les hvordan Endress+Hausers løsninger øker kaikapasiteten og forbedrer lossingen av væsker fra skip i olje- og gassindustrien.
Bunkringssystemer med massemengdemåler for skipsdrivstoff
Bunkringssystemer med massemengdemåler for skipsdrivstoff
Enorme mengder bunkerolje pumpes inn i drivstofftankene på fartøyer daglig. Også den minste måleunøyaktighet forårsaker mangler i "kassen". Vår løsning sikrer åpenhet.
Nøyaktig overvåking av avløpsvannprodukter i olje- og gassindustrien
Nøyaktig overvåking av avløpsvannprodukter i olje- og gassindustrien
Oppdag våre overvåkingsløsninger for oljeholdig avløpsvann og oljeholdig overflatevann som hjelper deg med sikkert å overholde raffineriets lovfestede utslippsgrenser og redusere driftskostnadene.
Damp- og vannanalysesystem (SWAS) for olje- og gassindustrien
Damp- og vannanalysesystem (SWAS) for olje- og gassindustrien
Hvordan opprettholder du vannkvaliteten i dampgenereringsprosessene? Se våre smarte og pålitelige damp- og vannanalysesystemer (SWAS)!
Vannovervåking for forsyningssystemer i olje- og gassproduksjon
Vannovervåking for forsyningssystemer i olje- og gassproduksjon
Muliggjør effektiv og enkel vannkvalitetsovervåking iht. kravene for olje- og gassprosesser med Endress+Hausers nøkkelferdige løsninger.
LNG-tankmåling i verdensklassen for olje- og gassindustrien
LNG-tankmåling i verdensklassen for olje- og gassindustrien
Tankmåling og driftssikkerhet for LNG-lagerstyring
Innsamling og overføring av data på olje- og gassterminaler
Innsamling og overføring av data på olje- og gassterminaler
Vi forbedrer alt fra beholdningsoversikt til logistikk på olje- og gassterminalen
Fuktanalysator for glykoldehydrering av naturgass
Fuktanalysator for glykoldehydrering av naturgass
Se hvordan de raske og pålitelige målingene fra vår TDLAS H2O-analysator forbedrer gassdehydreringsprosesser, oppfyller kvalitetskrav med økt kapasitet, sikkerhet og effektivitet.
Detektering av H2O i naturgassrørledninger
Detektering av H2O i naturgassrørledninger
Finn ut hvordan Endress+Hausers TDLAS-fuktighetsmåleløsninger bidrar til å optimalisere gjennomstrømning i naturgassrørledningene dine mens sikkerhet og oppetid maksimeres.
Måling av sammensetning ved lasting av LNG-lastebil
Måling av sammensetning ved lasting av LNG-lastebil
Oppdag hvordan Raman-måling løser utfordringer med konsekvent raske og nøyaktige avlesninger under lasting av LNG på lastebil.
LNG-sammensetningsmåling for custody transfer av grunnlast
LNG-sammensetningsmåling for custody transfer av grunnlast
Lær hvordan du nøyaktig måler LNG-sammensetning under kritisk kjøp- og salg av grunnlast med reduserte driftskostnader.
Påvisning av H2S i naturgassrørledninger
Påvisning av H2S i naturgassrørledninger
Oppdag hvordan Endress+Hausers TDLAS H2S-analysatorer bidrar til å øke sikkerheten i rørledningsnettverket for naturgass ved å hindre korrosjon og begrense eksplosjonsfaren.
Detektering av H2O i molekylsikttørkere
Detektering av H2O i molekylsikttørkere
Finn ut hvordan du kan øke effektiviteten og redusere kostnadene på ditt LNG- og NGL-anlegg med Endress+Hausers TDLAS-måleløsning for detektering av H2O i molekylsikttørkere.
Overvåkning av vaskevann for skrubbere av eksos på skip
Overvåkning av vaskevann for skrubbere av eksos på skip
Må du eller kundene dine overvåke vaskevannkvaliteten på et marint rengjøringssystem for eksosgass? Se vårt robuste og standardetterlevende overvåkningssystem for skrubbervann.
Måling av LNG-sammensetning ved tømming av tank
Måling av LNG-sammensetning ved tømming av tank
Se hvordan måling av sammensetning av flytende naturgass (LNG) med Endress+Hauser Raman-analysatorsystemer kan optimalisere prosessen med flytendegjørelse og forbedre lagringssikkerheten.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.