Pålitelige analysesystemer for trygg kvalitet på kjøle- og prosessvann
Siden det genereres mye varme i ovner/smelteverk må kjøleprosessene sikre anleggssikkerhet og optimal prosesstemperatur. Pålitelig overvåkning av kvaliteten på kjølevann og prosessvann er viktig for å forebygge korrosjon i kjølesystemene. Moderne måleteknologi sikrer trygge anlegg, rent kjølevann og produksjonskapasitet. Med Endress+Hausers nøkkelferdige vannovervåkningssystemer for alle relevante parametere, kan du enkelt få pålitelige målinger.
Nøkkelferdige systemer for presis vannovervåkning iht. kravene
Endress+Hausers overvåkningspaneler for kjøle-/prosessvann dekker alle parametre og leveres raskt, klare til bruk. De er svært effektive, krever lite teknikerarbeid, har et lite installasjonsavtrykk og forbruker minimalt med vann. Med automatisert teknikk er tilpasninger enkle og kostnadseffektive. Våre løsninger er utstyrt med robuste, nesten vedlikeholdsfrie rør i PVC-U eller PTFE / rustfritt stål og integrerer Memosens- og Liquiline-teknologi for å forbedre sikkerheten med for eksempel statusinformasjon og loggbøker.
Overvåkning av kjølevann inkludert prøveklargjøring og hardhetsanalysator. Kabinetter eller beholdere sørger for sikker og pålitelig overvåkning, selv i de tøffeste miljøer.
Målepunkter for vannanalyse i industriell produksjon og utslipp av avløpsvann
Hvordan vi kan hjelpe
Kjølevannet for gruve- og metallprosesser må oppfylle kvalitetsparametre for å unngå skade på kjølesystemene som kan medføre fare for sikkerheten, prosessvikt og høye reparasjonskostnader. Med nøkkelferdig overvåkning av vannkvalitet fra Endress+Hauser har du alltid god oversikt over kjølevannkretsen og annet prosessvann. Du mottar en fullstendig løsning med de nyeste målepanelene eller kabinetter inkludert desinfeksjon og overvåkning av vannhardhet fra en enkelt kilde.
Øk farten på prosjektplanleggingen og den tekniske prosessen med våre nøkkelferdige systemer. Installasjonen skjer like raskt. Fest ganske enkelt panelet til veggen, koble til elektrisitet og vann, så er du klar til å overvåke.
Integreres sømløst i eksisterende kommunikasjonsnettverk. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, fjernovervåkning via nettserver og skytilkobling)
Optimaliser rengjøring og vedlikehold med våre brukervennlige armaturer og sensorer.
Sørg for sikker prosesstyring med Liquiline- og Memosens-enheter og Heartbeat-teknologi. Alle de viktige målingene, kalibrering, vedlikehold og enhetsdiagnostikkdata lagres og er tilgjengelige via prosesstyringsgrensesnittet eller en app.
Valgfri IIoT-tilkobling gjør det mulig for ekspertene våre å få tilgang til panelene dine dersom du skulle trenge ekstern støtte. I tillegg kan overvåkningssystemet for prosessvannkvalitet utvides dersom behovene dine endrer seg.
Vårt tilbud
Endress+Hauser tilbyr komplette, nøkkelferdige analysesystemer for overvåkning av kjølevann og prosessvannkvalitet i gruve- og metallindustrien. De er kompatible med hele vår portefølje og kan leveres og bestilles fra hele verden, hjulpet av sakkyndig...
Endress+Hauser tilbyr komplette, nøkkelferdige analysesystemer for overvåkning av kjølevann og prosessvannkvalitet i gruve- og metallindustrien. De er kompatible med hele vår portefølje og kan leveres og bestilles fra hele verden, hjulpet av sakkyndig prosjektstyringsstøtte, moderne logistikkjeder og langsiktig tilgang på produkter og tjenester.
Moderne Liquiline-multiparametergivere tilbyr konnektivitet for opptil 8 parametere.
Stor portefølje med forhåndskalibrerte sensorer med Memosens-teknologi og flere tilgjengelige analysatorer. Tredjepartssensorer er tilgjengelige på forespørsel.
Moderne Liquiline-multiparametergivere tilbyr konnektivitet for opptil 8 parametere.
Stor portefølje med forhåndskalibrerte sensorer med Memosens-teknologi og flere tilgjengelige analysatorer. Tredjepartssensorer er tilgjengelige på forespørsel.
Porteføljen dekker alle relevante parametere for:
Kjølevannapplikasjoner som pH/ORP, konduktivitet, turbiditet, desinfeksjon (klor, brom, ozon), hardhet, totalt fosfat/ortofosfat, silika.
Prosessvannapplikasjoner som pH/ORP, konduktivitet, turbiditet, TOC, SAC.
Kompakte gjennomstrømningsarmaturer for minimalt vannforbruk.
Automatiske rengjørings- og prøveventiler tilgjengelige.
Integrert Heartbeat Technology og sensordiagnosefunksjoner for tilstandsbasert vedlikehold og enkel kontroll av hele målepunktet.
Robuste og hygieniske rør og armaturer i rustfritt stål, PVC-U eller PTFE.
Memosens CCS51D is a robust, low-maintenance free chlorine sensor. It provides stable and fast measured values in drinking water, pool and process water as well as utilities.
Oppnå driftseffektivitet, forbedre påliteligheten ved feltmålinger og forebygg kvalitets-, sikkerhets- og miljørisikoer med Endress+Hausers vedlikeholdstjenester.
Ta en titt på Endress + Hauser-enhetene som er spesielt utviklet for vannbehandlingssektoren. Memosens og Liquiline samt overvåkingsløsninger som gjør arbeidet ditt på vannanlegget enklere.
Ta en titt på Endress+Hauser-enhetene som er spesielt utviklet for avløpsvann. Memosens og Liquiline samt overvåkningsløsninger som gjør det lettere å behandle avløpsvannet.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Lagerstyring for gruve-, mineral- og metallindustrien
Lagerstyring for gruve-, mineral- og metallindustrien
Se hvordan Endress+Hausers beholdningsovervåkningsløsninger kan gi kostnadsbesparelser og økt tilgjengelighet av produksjonsforbruksvarer for gruve-, mineral- og metallindustrien.
Planlegging og lageroptimalisering i gruve- mineral- og metallindustrien
Planlegging og lageroptimalisering i gruve- mineral- og metallindustrien
Se hvordan Endress+Hauser gjør det mulig for selskaper i gruve-, mineral- og metallindustrien å revolusjonere og effektivisere forsyningskjeden ved hjelp av data og IIoT.
Målesystemer for lossing i gruveindustrien
Målesystemer for lossing i gruveindustrien
Se hvordan Endress+Hauser-løsninger fremmer kostnadsbesparelser innen drivstoff-forsyning i gruveindustrien. Nøyaktighet, effektivitet og mengdemålerintegritet gir bedre lossing av tankbiler og tankvogner.
Effektiv overvåkning av avløpsvann innen gruvedrift og metaller
Effektiv overvåkning av avløpsvann innen gruvedrift og metaller
Se hvordan du kan overvåke kvaliteten på avløpsvannet ditt til en lavere kostnad og fortsatt holde deg innenfor alle kontraktsmessige og juridiske grenser til enhver tid.
Damp- og vannanalysesystem for gruvedrifts- og metallprosesser
Damp- og vannanalysesystem for gruvedrifts- og metallprosesser
Behov for å optimalisere prosesskostnadene innen gruvedrift og metaller? Få info om våre damp- og vannanalysesystemer (SWAS) som trygt overvåker vannkvaliteten samtidig som vann- og energiforbruket minimeres.
Verdensledende lagerstyring i gruveindustrien
Verdensledende lagerstyring i gruveindustrien
Oppdag hvordan Endress+Hausers verdensledende lagerstyringsløsninger kan støtte administrasjonen av forsyningskjeden fra utgraving, via behandling og distribusjon, helt til byggeplassen.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.