Proline Promass Q 300/500 med smart 4-rørsteknologi
Gir maksimal nøyaktighet ved lasting, lossing og transport av hydrokarboner i olje- og gassindustrien
På verdensbasis produseres, transporteres, lagres og selges det hver dag over 90 millioner fat råolje, naturgass og raffinerte hydrokarboner til sluttkundene. Enhver unøyaktighet i målingene resulterer i enorme mangler for leverandører eller kjøpere. Dette er ikke tilfellet med Promass Q. Takket være revolusjonerende 4-rørsteknologi og et utvidet måleområde for rørledninger opptil DN 250 (10"), er operatører av lastestasjoner bare ett eksempel på dem som nyter godt av de mange fordelene ved dette instrumentet.
Promass Q, den høyteknologiske Coriolis-mengdemåleren fra Endress+Hauser, fås nå også til større rørdimensjoner med maksimale strømningshastigheter på mellom 850 og 2400 t/t (6700 og 18 900 bph). Videre vil implementeringen av den revolusjonerende 4-rørsteknologien åpne opp for mange lovende bruksområder innen olje- og gassindustrien – for eksempel som svært nøyaktig måler ved depotoverføring og fiskal måling, eller som presisjonsreferanseenhet (mastermeter) for verifiseringsmålinger på stedet.
Fordeler
Suveren målenøyaktighet (±0,05 % o.r.) og eksepsjonell repeterbarhet (±0,025 %) over hele måleområdet: testet og bekreftet på forskjellige eksterne, akkrediterte olje- og gasskalibreringsanlegg
Enestående måleytelse for væsker med mikrobobler takket være patentert MFT (Multi-Frequency Technology)
Unik nøyaktighet ved tetthetsmåling (testet av H&D Fitzgerald/UK): ±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)
Suverent dynamisk måleområde (turndown ratio) og nullpunktsstabilitet
Kan brukes til prosesstemperaturer opptil 205 °C (401 °F) eller i lavtemperaturområdet ned til –196 °C (–321 °F)
4-rørsteknologi – den eneste i sitt slag på verdensbasis
En revolusjon innen mengdemåling: 4-rørsteknologi gir kundene uslåelige fordeler. Sammenlignet med Coriolis-mengdemålere med 2 målerør gjør 4 rør at det blir mulig med opptil 25 % høyere strømningshastighet. Dette øker tempoet i alle transaksjoner innen olje- og gassindustrien og sørger dermed for besparelser ved å redusere for eksempel stillstandstider for lasting og lossing av oljetankere, noe som resulterer i lavere havneavgifter. En annen fordel er at uønsket trykktap får mye mindre å si med fire målerør.
Robust og kompakt
Promass Q-sensorer, som fås i rustfritt stål og i IP66/67, sørger for langsiktig pålitelig drift med lite vedlikehold. Derfor utgjør ikke de tidvis røffe miljøforholdene i offshore-sektoren med fuktig atmosfære og saltvannssprut noe problem for jevne målinger. Det kompakte designet er uten sidestykke med tanke på hvilken mengdekapasitet som kan nås (maks. 2400 t/t – 18 900 bph). Det muliggjør installasjon selv under de trangeste plassforhold.
Den beste måleytelsen i bransjen
Tallrike testmålinger har vist at Coriolis-måleteknologien fra Endress+Hauser er den beste metoden for viskøse hydrokarboner (tunge oljer, bitumen osv.) eller væsker med medført gass. Dette gjelder særlig Promass Q med linjestørrelser på DN 150 (6") til 250 (10"). Takket være den spesielle målerørsgeometrien og den innovative 4-rørsteknologien med to uavhengige målerørspar ("2 i 1"), kan det utføres både mengde- og tetthetsmålinger med uovertruffen ytelse.
Proline 300/500-givere – velprøvd i årevis
Proline 300/500-givere som kan kombineres med Promass Q-sensorer, byr på en rekke innovasjoner som har vært velprøvde i årevis, og gir kundene genuin merverdi på anleggene. Dette omfatter WLAN (webserver) for trådløs drift og konfigurasjon på stedet, HistoROM for sikker lagring av konfigurasjons- og enhetsdata og Heartbeat Technology for diagnostikk, enhetsverifisering og prosessovervåkning.
Les om lignende emner
Presseliste
Få de neste pressemeldingene og nyhetene direkte i innboksen din. Hold deg oppdatert ved å abonnere på Endress+Hausers presseliste.
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |