Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Promag W 300/400/500
for måling uten restriksjoner

Verdens første mengdemåler uten krav til monteringssted og strømningsprofil

Publiseringsdato: 02.01.2020

Innovativ målesignalanalyse

Det nye og innovative målekonseptet Promag W (0 x DN) har en rekke måleelektroder som registrerer flow. Dette gir en vesentlig høyere tetthet av måledata enn en standard måler. Sammen med avansert signalanalyse er pålitelige måleresultater mulig også med strømvirvler.

Fleksibelt anlegg uten trykktap

Tidligere når det oppsto flowforstyrrelser, måtte man enten følge de anbefalte inn-/utløpslengdene eller bruke en strømningsretter for å få en jevn strømprofil. Tilstrekkelig lange, rette rørstrekk er imidlertid ofte ikke til stede, og begrensninger forårsaker trykktap sammen med høyere energiforbruk og kostnader til pumpedrift. Med det nye alternativet «0 x DN rettstrekk» kan pålitelige måleverdier, fleksibel installasjon og kostnadseffektiv drift nå enkelt kombineres.

Giverteknologi for sømløs systemintegrasjon

Promag W kan kombineres med forskjellige givere: som en kompakt (Proline 300/400) eller ekstern versjon (Proline 400/500) og med opptil 4 inn- og utganger. De er kompromissløse når det gjelder ytelse og nøyaktighet. Den digitale signalbehandlingen starter i den intelligente sensoren og er grunnlaget for en pålitelig, nøyaktig måling. Full tilgang til alle måledata, herunder diagnostiske data samlet inn med Heartbeat Technology, er alltid mulig via digital dataoverføring eller inn- og utgangene.

Promag W 300/400/500 mengdemålere med alternativet «0 x DN fulløp» måler med høy nøyaktighet (±0,5 %). De er særlig egnet til installasjon i trange rom, f.eks. på skids , siden måleren er uavhengig av rettstrekk før og etter. Dermed kan Promag W enkelt håndtere ofte forekommende strømvirvler nedstrøms for hindringer som rørbend, obstruksjoner, påbygging på rørveggen, fremstikkende pakninger eller forskjellige innvendige diametere. Takket være utførelsen uten restriksjoner er det ingen trykktap.

Nedlastinger

    Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore

    Innovation Brochure – The world's first electromagnetic flowmeter for unrestricted measurement

Presseliste

Få de neste pressemeldingene og nyhetene direkte i innboksen din. Hold deg oppdatert ved å abonnere på Endress+Hausers presseliste.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.