Cybersikkerhetssertifisering for Endress+Hauser
Få hjelp av en pålitelig partner til å overholde standarder for cybersikkerhet.
Måleinstrumenter og komponenter fra Endress+Hauser sørger for at driften av utallige prosessanlegg rundt om i verden er sikker og pålitelig. Cybersikkerhet for industrianlegg og IIoT-miljøer (det industrielle tingenes Internett) blir stadig viktigere. For å bevise kvaliteten på våre produkter har vi testet systemene våre mot noen av de mest velkjente sikkerhetsstandardene i IT- og OT-verdenen og oppnådd tilsvarende sertifisering. Finn ut mer i vår pressemelding (eng) og brosjyre(eng).
Sertifisert iht. IEC 62443-4-1
For å kunne beskytte kundenes produksjonssystemer så godt som mulig legger Endress+Hauser grunnlaget for sikker drift helt fra planleggings- og utviklingsfasene til produktene og tjenestene. TÜV Rheinland har bekreftet at denne produktutviklingsprosessen og administrasjonen av produktenes livssyklus overholder de strengeste internasjonale standardene med sertifisering i samsvar med IEC 62443-4-1.
![Security certification IEC 62443-4-1 Security certification IEC 62443-4-1](/__image/a/9325437/k/0406dc492f226c7a3a6202f68452c0d9a75fb920/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Security_IEC-62443-4-1.jpg)
Sertifikat i samsvar med ISO 27001
Endress+Hauser Digital Solutions er Endress+Hauser Groups kompetansesenter for IIoT og digitalisering. Selskapet fikk ISO 27001-sertifisering for informasjonssikkerhet. Oppfyllelsen av denne internasjonale standarden markerer en ny milepæl for organisasjonen. For det første holdes kundens data trygge. For det andre har et tredjeparts sertifiseringsorgan bekreftet at systemet vårt sikrer at våre sikkerhetstiltak er korrekte og tilfredsstillende og kontinuerlig forbedres. (SQS).
![Information security certification ISO 27001 Information security certification ISO 27001](/__image/a/9325508/k/4a68d926f945544ae43c8e4bc5d8499e313461a0/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Security-ISO-27001_Thumbnail.jpg)
Netilion vurdert i henhold til ISO 27017
Et tredjeparts sertifiseringsorgan har bekreftet at Netilion IIoT-økosystemet oppfyller kravene i ISO 27017 (SQS). Den internasjonale standarden inneholder krav til skyplattformer. Skybaserte tjenester har flere nyttige funksjoner. Samtidig kan de øke bedrifters sårbarhet for angrep – og frykten for å bruke slike tjenester. Etterlevelse av kravene i ISO 27017 sikrer at kunder kan stole på at Netilion-økosystemet vil gi dataene deres en trygg havn.
![Cybersecurity certification ISO 27017 Cybersecurity certification ISO 27017](/__image/a/9325509/k/8e8276e75eae677b67fe42c9564c497f45807426/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Security-ISO-27017_Thumbnail.jpg)
Cloud Security Alliance: STAR Register
Cloud Security Alliance er en internasjonal organisasjon dedikert til å definere og øke bevisstheten om beste praksis for å bidra til å sikre et sikkert skytjeneste-miljø. Endress+Hausers IIoT-økosystem Netilion har oppnådd et STAR-register på nivå én: Dette innebærer innsending av en egenvurdering som er basert på Cloud Controls Matrix og CSA kode for kodeks for GDPR regelverk.
![Cybersikkerhetsregister: Cloud Security Alliance](/__image/a/9632721/k/21b8d4b5a066ecbe8228115e6eb62b0e67e0203e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Cloud-Security-Alliance-Logo.jpg)