Optimalisering av kjemiprosessen krever sikker håndtering av de store datamengdene som genereres i hver prosjektfase, fra forprosjektering (FEED), herunder detaljteknikk, til utførelse og til slutt drift. Å overføre og administrere disse dataene, minimere feil og trekke ut verdifull innsikt for optimalisering er en svært kompleks oppgave. Med Endress+Hausers tekniske verktøy er du garantert sømløs dataoverføring for å støtte optimalisering av kjemiprosjektet fra begynnelse til slutt.
Viktige fakta
25%
Effektivisering innen engineering med en strømlinjeformet dataoverføring, ifølge ingeniøreksperter.
Hvordan håndterer vi optimalisering av kjemiprosessen?
Klikk deg gjennom denne grafikken og lær hvordan vi kan hjelpe deg med prosessoptimalisering innen kjemiteknikk.
I henhold til dine krav og bruksområder velger vi riktig instrument for å optimalisere dine kjemiske prosesser
Ingeniørplattformen er vårt sentrale informasjonsknutepunkt. I plattformen genererer og vedlikeholder vi all kjemiteknisk dokumentasjon for ditt prosjekt
Vi velger de riktige instrumentene som passer best til dine prosjektkrav og spesifikke bruksområder.
Vi dimensjonerer instrumentet nøyaktig basert på prosessdataene som er samlet inn fra din tekniske programvare.
Prosjektstyringsverktøyet bidrar til å holde prosjektet i rute. Våre interne prosesser er standardisert, brukt globalt og basert på et internasjonalt PMI-rammeverk (PMBOK-veiledning).

I henhold til dine krav og bruksområder velger vi riktig instrument for å optimalisere dine kjemiske prosesser

Ingeniørplattformen er vårt sentrale informasjonsknutepunkt. I plattformen genererer og vedlikeholder vi all kjemiteknisk dokumentasjon for ditt prosjekt

Vi velger de riktige instrumentene som passer best til dine prosjektkrav og spesifikke bruksområder.

Vi dimensjonerer instrumentet nøyaktig basert på prosessdataene som er samlet inn fra din tekniske programvare.

Prosjektstyringsverktøyet bidrar til å holde prosjektet i rute. Våre interne prosesser er standardisert, brukt globalt og basert på et internasjonalt PMI-rammeverk (PMBOK-veiledning).

Optimaliser FEED- og detaljprosjekteringsfasen
Å sette opp store kjemitekniske prosjekter er en kompleks oppgave, spesielt i detaljprosjekteringsfasen. Konsistent datakvalitet og styring må sikres fra første stund. Konsekvent datakvalitet og administrasjon må sikres fra start.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hausers sentrale tekniske plattform oppfyller disse viktige kravene og sørger for pålitelig og sømløs dataoverføring under FEED- og detaljteknikkfasene.
- Synkroniser data direkte fra vår W@M Portal for å støtte operasjonene
- Generer CAD-filer og tegninger automatisk for å oppnå raskere tidslinjer
- Oppnå en nøyaktig detaljteknikkfase ved direkte referanse til data på den sentrale tekniske plattformen

Optimaliser utføringsfasen
Optimal gjennomføring av kjemiske prosjekter avhenger av sømløs dataoverføring, eliminering av dobbeltregistreringer, unngåelse og minimering av feil. Å sikre de riktige verktøyene og ekspertisen for hver applikasjon er avgjørende for jevn implementering, og det samme er overlegen prosjektledelse.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser Field Network Engineering (FNE)-eksperter støttes av vår FNE-utviklingsprogramvare, som er fullstendig integrert i vår tekniske plattform og i henhold til vårt prosjektstyringsverktøy og våre standarder, slik at alle utfordringer kan håndteres.
- Få sømløs tilgang til pålitelige data for best mulig prosjektimplementering
- Benytt Endress+Hausers verktøy til å kunne ta optimale avgjørelser om instrumentvalg og implementering
- Integrer våre ekspertene for jevn, rettidig prosjektlevering med optimal ressursbruk

Oppretthold den fremragende driften
Prosessoptimalisering og dataadministrasjon forblir hensiktsmessig ettersom ditt prosjektet ditt går fra utførelse til drift, og på lang sikt.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser designet Netilion IIoT-økosystemet for å gjøre data tilgjengelig og lette driften.
- Det mange utstyret i kjemiske anlegg krever en dedikert inventar. Netilion Analytics gjør det mulig å klassifisere ressurskritikk og håndtere foreldelse.Den digitale tilgangen til aktivafiler i Netilion Library hjelper til med å automatisere administrasjonen og letter informasjonsflyten.Diagnostikkinformasjon i Netilion Health gir vedlikeholdsteamet mulighet til å handle raskere og ta datadrevne beslutninger.
Fordeler
Din suksess er vårt hovedmål. Utnytt Endress+Hauser-funksjoner for prosessoptimalisering innen kjemiteknikk. Uansett om det er elektronisk datautveksling, automatisert dokumentasjon eller skybaserte tjenester – vi støtter deg i alle faser av et kjemisk prosjekt, og sparer deg for tid, ressurser og penger. Med våre toppmoderne ingeniør- og prosjektstyringsverktøy maksimerer vi din suksess.
Viktige fakta
1 uke
behandlingstid spart itilbudsforespørselsfasen sammenlignet med den tradisjonelle metoden, ved et prosjekt på 800 enheter
Viktige fakta
80%
spart tid ved oppretting av tekniske dokumenter, f.eks. CAD-tegninger, når du bruker vårt tekniske verktøy sammenlignet med den tradisjonelle måten, basert på 800 enheter.
Viktige fakta
20 000 USD
er besparelsen som følge av feilminimering ved å eliminere skrivefeil sammenlignet med den tradisjonelle metoden, for 800 enheter.
Hvordan vi kan hjelpe
Programmert av 400 dedikerte teammedlemmer høyt spesialiserte i IT- og IT-verktøy, Endress+Hauser programvareverktøy for kjemiingeniører muliggjør pålitelig og jevn dataoverføring i hver prosjektfase. Utstyrt med konsekvente, nøyaktige data kan kundene våre optimalisere de tekniske kjemiprosjektene og oppfylle den tidsfristen og de budsjettkravene som er satt.Endress+Hauser-porteføljen inneholder et bredt utvalg toppmoderne verktøy og ressurser.
- Den sentrale tekniske plattformen fungerer som et sentralisert knutepunkt for teknisk dokumentasjon
- Applicator-grensesnittet støtter valg av optimale instrumenter og størrelsesorden
- Konfigureringsverktøyet tilrettelegger for oppsett og installasjon av instrumentene
- CAD og elektriske koblingsskjemaer (CAE-dokumenter) forenkler systemdesignet
- Standardisert dokumentasjon gjør instrumentgodkjenningsprosessen raskere