Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Laboratorieinstrumenter og bærbare pH-målere

Oppdag laboratorieinstrumenter og bærbare pH-målere med høy presisjon. Enkel bruk, pålitelig analyse og robust design for nøyaktige målinger i felt og laboratorium. Perfekt for kvalitetskontroll og prosessoptimalisering

Bærbar pH-måler med elektroder i et laboratorium
13 Produkter
Sorter etter:
Filter

Laboratorieprodukter

Vår produktfinner hjelper deg med å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktkarakteristikker. Applikator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om bærbar pH-måler

Uansett om du ønsker å fange opp og analysere pH, ORP, oppløst oksygen eller konduktivitetsverdier i laboratoriet, trengs pålitelige måleinstrumenter. Endress+Hauser overfører kunnskapen og teknologiene fra prosessautomatisering til laboratorier. Dra nytte av vår Memosens Lab-portefølje med banebrytende Memosens 2.0 teknologi som tilbyr enkel betjening, høyeste nøyaktighet og pålitelige måleverdier.

Memosens Lab-porteføljen samler alle komponenter som er nødvendige for å sikre sporbare og pålitelige målinger i laboratoriet eller for stikkprøver direkte i felten. Den består av Liquiline Mobile CML18 handheld, Memobase Pro dokumentasjonsprogramvare for perfekt sporbarhet og nøyaktige laboratoriesensorer for pH, ORP, oppløst oksygen(DO) og konduktivitet. Alle instrumenter er tilkoblet og gir 100 % konsistente måleverdier.

Gjør det enkelt

Koble sensoren for måleoppgaven til CML18 håndholdt multiparameter og begynn å samle data. For å bytte mellom de forskjellige parameterne pH, ORP, oppløst oksygen og ledningsevne, bytt ganske enkelt sensoren direkte på stedet og start målingen uten ytterligere kalibrering. Alle trinn i målingen din er sporbart dokumentert i Memobase Pro-programvaren for å oppfylle dine GLP-krav (Good Laboratory Practice).

Verdier du kan stole på

Sensorene imponerer med høy nøyaktighet og rask responstid, noe som er uunnværlig spesielt for oksygenmålinger. Memosens sensorteknologi sørger også for problemfrie målinger og et solid digitalt signal uten risiko for plutselig signaltap. Teknologien er unik i laboratoriemålinger og forenkler det daglige arbeidet på alle nivåer. Bruk av én teknologi for alle målinger i laboratoriet og prosessen garanterer full konsistens og pålitelige måleverdier til enhver tid.

Sjekk online målesløyfer i prosessen

Bruk Liquiline Mobile CML18 som bærbar pH-måler, bærbar oppløst oksygenmåler og bærbar konduktivitetsmåler for å sjekke målepunktene dine. Fang de målte verdiene for pH, ORP, ledningsevne eller oksygen parallelt med online målinger.

Målinger direkte i felten

Kontroll av kritiske parametere rett på applikasjonsstedet. For eksempel må operatører kontrollere konsentrasjonen av oppløst oksygen i luftetanker i avløpsrenseanlegg. Med Liquiline CML18 og COL37E kan du stole på enkel betjening og nøyaktige målinger.

Sjekk prøvene dine i laboratoriet

Analyser prøver fra prosessen i laboratoriet. Med Memobase-programvaren kan alle målte verdier dokumenteres sporbart i henhold til GLP.

Fordeler

  • Pålitelige målte verdier: Vi overfører vår prosesskunnskap til din laboratoriemåling. Utprøvd Memosens-teknologi med plug & play for alle brukstilfeller fra stikkprøver som sjekker dine eksisterende målepunkter.
  • Enkel betjening takket være plug & play: Bare bytt sensorene rett ved målepunktet for å fange opp andre parametere. Det er ingen ytterligere kalibrering nødvendig.
  • Øk din GLP for full sporbarhet av sensorer og målinger: Med Memobase Pro Mobile kan du enkelt utføre sensorjusteringer og skanne QR-koden på Endress+Hauser bufferløsninger for full sporbarhet ned til bufferflaskeserien.
  • Liquiline CML18 bærbar måler for mobile målinger: Den bærbare senderen har Bluetooth-tilkobling og kan utstyres med nyttig tilbehør som en støtsikker støtfanger eller en snor for frie hender mens du arbeider.
  • Tilpass din bærbare pH-måler: Velg mellom 4 pH-elektroder - Memosens CPL51E og Memosens CPL53E for standardapplikasjoner, Memosens CPL57E for rent vann og Memosens CPL59E for krevende medier - og kombiner dem med håndholdte Liquiline CML18.

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Memosens Laboratory Portfolio
Make it easy and give me values I can trust. With the Memosens Laboratory Portfolio Endress+Hauser brings the know how and technology from the process directly to the lab.
download icon Nedlasting