Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Energi-kalkulatorer og datalogger

Energi-kalkulatorer og dataloggere for prosessovervåking

Energi-kalkulatorer og datalogger for prosessovervåking
6 Produkter
Sorter etter:
Filter

Våre energi-kalkulatorer og dataloggere

Vår produktfinner hjelper deg med å søke etter passende måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om energi-kalkulatorer og dataloggere

Oppvarming og kjøling er energikrevende prosesser. Da kostnadene stadig stiger og, avhengig av bransje, utgjør energikostnadene opptil 40 % av de totale industrielle produksjonskostnadene, er energioptimalisering et svært aktuelt tema. Grunnlaget for optimalisering er registrering av energistrømmer. Det er her energi-kalkulatorer og dataloggere kommer inn i bildet. De bruker strømning, temperatur og/eller trykk til å beregne energiinnholdet i væsker og damp. I tillegg til presis måling brukes flere enheter fra dette sortimentet også til å kontrollere systemet direkte, samt til å loggføre strømnings- og bunkerdata i ulike industrielle applikasjoner.

Endress+Hauser tilbyr energi-kalkulatorer og dataloggere for en lang rekke formål og krav for å utforme optimale prosesser i et bredt spekter av applikasjoner og bransjer.

EngyCal

EngyCal-serien fra Endress+Hausser inkluderer EngyCal RH33, en kalibrerbar varmemåler for væsker, og EngyCal RS33, en dampkalkulator. Begge enhetene er utstyrt med innganger for strømnings-, temperatur- og trykksensorer for å beregne termisk energi i væsker eller masse- og energistrøm i damp.

Memograph

The Memograph M RSG45 er en avansert data- og energistyring for organisering av prosessverdier som kan tilpasses fleksibelt til ulike bruksområder. Med sin energipakke beregner den masse- og energistrømmer i vann- og dampapplikasjoner.

Batch Controller

Batch Controller RA33 er designet for å registrere strømning og kontrollere utgangssignaler for ventiler og pumper for å sikre nøyaktig dosering av forhåndsdefinerte batchmengder. Det målte volumet kan korrigeres med temperatur-/tetthetskompensasjonsfunksjonen.

Bunker Metering Computer

SBC600 Bunker Metering Computer gir nøyaktighet og effektivitet i bunkring ved å samle inn, visualisere og lagre bunkerdata fra alle tilkoblede enheter og bruke disse dataene til å lage batchrapporter og måleprofiler.

Flow Computer

Flow-X tilbyr gassvolumkonvertering, hendelseslogging, parameterlogging og rapporter ved hjelp av toppmoderne teknologi. Den oppfyller kravene til selv de mest krevende applikasjonene og er den ideelle partneren for gassmålingsløsninger for overføring av eierskap i installasjoner med FLOWSIC ultralydsstrømningsmålere for gass.

Måleprinsipp

Sikre dataregistreringssystemer måler de tilkoblede inngangssignalene og ekstrapolerer informasjonen som kreves for individuelle applikasjoner. Denne informasjonen vises deretter på skjermen på enheten og lagres også internt eller på et utskiftbart datalagringsmedium. Denne prosessinformasjonen kan lagres på lang sikt ved overføring til overordnede systemer (f.eks. PC-er) og er derfor lett tilgjengelig med et tastetrykk.

Felles for alle disse enhetene er at de fungerer praktisk talt uten slitasje, noe som sparer tid og penger.

Ved å bruke ulike former for grensesnitt kan de integreres i toppmoderne topologier for registrering av måledata og prosessautomatisering. Grafiske skjermer gjør det mulig for energi- og applikasjonsledere å bruke dem til front-end-prosess-sekvenser og dermed reagere raskt på stedet.

Matematiske og logiske kombinasjoner muliggjør kompliserte beregninger samt automatisk analyse av det målte signalet.

Fordeler

  • For energistyringsapplikasjoner i alle bransjer
  • Høy grad av datasikkerhet
  • Energiberegning av masse, varmemengde, nettomengde, varmedifferanse og varmemengde i applikasjoner med gass, væske, damp og vann
  • Samtidig beregning av opptil seks applikasjoner per enhet
  • Loggbokfunksjon for feilmeldinger og parameterendringer med dato og klokkeslett
  • Sentralisering og dokumentasjon av data og rapporter
  • Oppfyller kravene til krevende applikasjoner med custody transfer

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Nedlasting
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Nedlasting