Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Nivåmåling med radar

Endress+Hauser radar-nivåmålere gir presis og pålitelig måling av væsker og faste stoffer, uavhengig av temperatur, trykk eller damp. Ideell for prosessindustri, vannbehandling og kjemiske applikasjoner. Robust design og digital integrasjon sikrer optimal drift.

Radar for nivåmåling - berøringsfri
21 Produkter
Sorter etter:
Filter

Nivåmåling med radar

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om nivåmåling med radar

Nivåmåling med radar med ovenfra-og-ned-installasjon av en Micropilot-sensor gir perfekte målinger for alle bransjer. Berøringsfri radar med enkel idriftsetting og problemfri drift sparer både tid og penger. Kan brukes i en rekke applikasjoner, fra enkle lagringstanker, korroderende eller aggressive medier, eller applikasjoner for nøyaktige tankmålinger. Se vårt brede utvalg av Micropilot-produkter for radarapplikasjoner under.

Nivåmåling med radar er en sikker løsning selv under ekstreme prosessbetingelser (trykk og temperatur) og damp. Micropilot kan også brukes i hygieniske applikasjoner for berøringsfri måling. Micropilot-versjonene er tilgjengelige for ulike bransjer, som vann og avløpsindustrien, næringsmiddelindustrien, biovitenskap og prosessindustrien. Ulike antenneversjoner for alle typer radarapplikasjoner er tilgjengelige.

Måling med radar: måleprinsipp

Micropilot fungerer med høyfrekvente radarimpulser som sendes ut av en antenne og reflekteres fra mediets overflate på grunn av en endring av dc-verdien (relativ dielektrisitetskonstant). Flytiden til den reflekterte radarimpulsen er direkte proporsjonal med den tilbakelagte avstanden. Hvis tankens geometri er kjent, kan nivået beregnes fra denne variabelen.

Fordeler

  • Berøringsfri, vedlikeholdsfri måling
  • Påvirkes ikke av mediets egenskaper, som tetthet og konduktivitet. Påvirkes heller ikke av støv og støy fra fylling av bulkprodukter
  • Fritt justerbart måleområde
  • For høye temperaturer opptil 450 °C