Endress+Hauser flerpunkts temperatursensorer gir presis måling på flere nivåer i én prosess. Ideelt for kjemisk industri, olje og gass. Robust design, høy nøyaktighet og sikker drift for krevende applikasjoner med komplekse temperaturprofiler
Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Response timedepending on configuration: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type T: max. 370 °C (max. 698 °F)
Max. immersion length on requestup to 30.000,00 mm (1181'')
Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Response timet50 = 3 s t90 = 9 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 90 bar (1305 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type J: max. 440 °C (max. 824 °F) Type N: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type E: max. 510 °C (max. 950 °F)
Max. immersion length on requestup to 13.000,00 mm (511,81'')
Multipunktstermometere
Vår produktsøker hjelper deg med å søke etter egnede måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Flerpunktsenheter med RTD- og termoelementsensorer gir pålitelig temperaturmåling og sikker drift i kritiske bruksområder, fra lavtrykks- til høytrykksprosessreaktorer samt lagringstanker. Våre standardiserte og spesialkonstruerte produkter er utformet i henhold til kundens spesifikasjoner og gir detaljerte temperaturprofiler for optimalisert prosesskontroll, noe som øker anleggets tilgjengelighet, effektivitet og sikkerhet. Materialvalg, mekanisk design, varmebehandling og konstruksjonsteknikk er toppmoderne når det gjelder produktoptimalisering.
Porteføljebeskrivelse
3D-tilpassbare, fleksible sensorer (med eller uten termolomme) - MultiSens Flex
Lineær sensoroppstilling (med hovedtermolomme) - MultiSens Linear
Lineær sensoroppstilling (på et tau eller i en ledning) - MultiSens Bundle
Førsteklasses instrumentering, tjenester og prosjektstøtte.
Pålitelige flerpunktssensorer for temperaturovervåking av fartøy.
Flerpunkts temperaturmontering for behandling av hydrokarboner.
Skreddersydde temperaturløsninger
Førsteklasses instrumentering, tjenester og prosjektstøtte.
Pålitelige flerpunktssensorer for temperaturovervåking av fartøy.
Flerpunkts temperaturmontering for behandling av hydrokarboner.
Diagnostiske funksjoner
iTHERM MultiSens Flex, Linear og Bundle flerpunkts temperatursensorer er tilgjengelige med et unikt og innovativt diagnosekammer, som gir ekstra sikkerhet og verdifull prosessinformasjon som muliggjør forebyggende vedlikehold. Det er tilgjengelig i to designkonfigurasjoner: grunnleggende eller avansert.
Høyere sikkerhet, fleksibilitet og oppetid
I tillegg til å inneholde potensiell og farlig prosesslekkasje, er diagnosekamrene utstyrt for å gi verdifulle prosessdata som kan brukes til å analysere lekkasjehendelser og planlegge mottiltak eller forebyggende vedlikehold og livssyklusaktiviteter i tide. En fleksibel design med utskiftbare deler for konfigurasjoner med eller uten termobrønner øker vedlikeholdsfleksibiliteten og reduserer til syvende og sist anleggets nedetid.
Fordeler
Målesystemer designet for den enkelte applikasjon
Måling av rett eller tredimensjonal temperaturprofil for reaktorer og beholdere
Design og materialvalg for høye prosesstemperaturer og -trykk samt korrosive medier
Måling og registrering av en temperaturprofil for kontroll av prosessen i reaktoren eller lagringsforholdene i tanker og siloer
Kortest mulig responstid takket være toppmoderne sensorteknologi
Enkelt konfigurerbar og globalt tilgjengelig
Dekker alle viktige bruksområder innen olje- og gassindustrien, kjemisk industri, næringsmiddel- og drikkevareindustrien og petrokjemisk industri
Økt sikkerhet takket være et diagnostisk kammer som kan stenge prosessen i tilfelle lekkasjer gjennom de primære tetningene
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
En svært pålitelig flerpunkts temperaturkabelprobe for olje og gass og petrokjemiske applikasjoner, utviklet for å redusere vedlikeholdsintervaller og risikoen for uplanlagt nedetid på grunn av sensorfeil.
Teknologi, konstruksjon og fordeler med termoelementer (TC) i temperaturmåling.
/
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.