Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Nivåmåling

Kontinuerlig nivåmåling og nivådeteksjon i væsker og faste stoffer. Endress+Hauser produserer sensorer for enhver applikasjon, med aller høyeste kvalitet og presisjon. Her finnes inline produkter og kontaktløse produkter

Nivåmåling
143 Produkter
Sorter etter:
Filter

Trenger du hjelp med å velge og dimensjonere din neste enhet?

Velg, dimensjoner og konfigurer komfortabelt de best egnede produktene for dine måleoppgaver og applikasjoner.

Instrumenter for nivåmåling

Endress+Hauser tilbyr allsidige enheter for kontinuerlig nivåmåling og punktnivådeteksjon i væsker, pastaer, bulkstoffer og flytende gasser. Nivåinstrumentene er utviklet for bruk i tanker, siloer eller flyttbare beholdere i en rekke bransjer, og sikrer målenøyaktighet, sikkerhet og effektivitet i prosesskontroll.

Nivåmålingsteknologier

Endress+Hauser offers a broad portfolio of level measurement technologies designed to meet specific application requirements. Depending on the application, level measurement can be performed using vibronic, ultrasonic, radar, hydrostatic, radiometric or differential pressure technologies. This wide choice of measuring principles ensures reliable performance, even in demanding process environments with high pressures, extreme temperatures or aggressive media.

Endress+Hauser støtter kunder gjennom hele livssyklusen til et målepunkt – fra planlegging og igangkjøring til drift og vedlikehold. Under drift spiller nivåsensorer en nøkkelrolle i å forhindre overfylling og tørrkjøring, spesielt i pumpestyring og sikkerhetsrelaterte applikasjoner. Dette bidrar til å sikre trygge, effektive og stabile prosessforhold.

Fordeler

  • Forbedret anleggssikkerhet: Overfylling og tørrkjøring kan unngås ved bruk av passende nivåsensorer, spesielt i pumpestyringsapplikasjoner.
  • Høy målenøyaktighet: Presis deteksjon av nivåer i faste stoffer og væsker bidrar til jevn produktkvalitet og effektiv prosesskontroll.
  • Applikasjonsfleksibilitet: Et bredt spekter av teknologier støtter ulike beholdertyper og medier, inkludert væsker, bulkstoffer, pastaer og flytende gasser.
  • Konsekvent produktkvalitet: Kontinuerlig nivåmåling muliggjør stabile produksjonsprosesser, noe som bidrar til å opprettholde jevn kvalitetsstandarder og redusere avfall.
  • Kostnadseffektivitet: Robust instrumentdesign, lave vedlikeholdskrav og langsiktig målestabilitet reduserer driftskostnader og minimerer uplanlagt nedetid.
  • Global tilgjengelighet: Endress+Hauser tilbyr en global portefølje av nivåinstrumenter, supplert med verdensomspennende service, support og applikasjonsekspertise.

Lær mer om nivåinstrumenter og prinsipper for nivåmåling

Nyhet! Hygienisk nivåmåling med Micropilot FMR43

Compact Line tilbyr høy ytelse i et kompakt design for hygieniske applikasjoner. Produktporteføljen omfatter Micropilot FMR43, en kompakt radarenhet for berøringsfri nivåmåling med enten 80 GHz eller 180 GHz.

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Oversiktbrosjyre for nivåmåling
Et raskt overblikk på våre produkter og tjenester innen nivåmåleteknologi for væsker og faststoff
download icon Nedlasting